Home Audio

Audio

Audio – Ausgewählte Produkte

Maximieren Sie das Audioerlebnis in Fahrzeugen

Schaffen Sie die besten Erfahrungen in der Fahrzeugkabine mit der Vielfalt von AEC-Q100-zugelassenen Audioverstärkern, Datenwandlern und Prozessoren von TI. Steigern Sie die Leistung für Infotainment-, HEV/EV- und ADAS-Anwendungen.

TPA6304-Q1

Vierkanaliger Burr-Brown™-Audioverstärker der Klasse D mit 45 W/Kanal, 2,1 MHz und Analogeingang für den Automobilbereich

INA1651-Q1

Verzerrungsarmer SoundPlus™-Differenz-Leitungsempfänger mit starker Gleichtaktunterdrückung für den Automobilbereich

DRA78

SoC-Prozessor mit DSP für Audioverstärker

Intelligentes Home-Audio leicht gemacht

Erzielen Sie schnellere Designzyklen und steigern Sie die Leistung von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Gebäudeautomation und Gerätetechnik mit den Audioverstärkern, Datenwandlern und Prozessoren von TI. Das Audioportfolio von TI umfasst führende Technologien zur Vereinfachung und Optimierung der präzisen Spracherkennung.

TAS5805M

Klasse-D-Audioverstärker mit 23 W, Digitaleingang, Stereo, geschlossenem Regelkreis und erweiterter Verarbeitung

TAS2557

Klasse-D-Mono-Audioverstärker mit 5,7 W mit Klasse-H-Aufwärtswandler und Lautsprecherschutz

TPA3138D2

Spulenloser Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit Analog-Eingang, 10 W, 3,5–14,4 V

Setzen Sie den Standard für professionelle Audiogeräte

Sorgen Sie für branchenführenden Sound  in jedem Raum mit den Audioverstärkern, Datenwandlern und Prozessoren von TI. Mit der SmartAmp-Technologie von TI, den branchenführenden Standards für technische Spezifikationen und modernsten Prozesstechnologien können Ingenieure ein erstklassiges Klangerlebnis bieten.

OPA1671

13 MHz, rauscharm, Rail-to-Rail Ein und Ausgang, Audio-Operationsverstärker

TPA321

350-mW Mono-Klasse-AB-Audioverstärker mit Differenzeingängen

66AK2G12

Multicore DSP+ARM KeyStone II-System-on-Chip (SoC)

High-Fidelity-Audio mit Burr-Brown™-Technologie

Erreichen Sie High-Fidelity-Audio für Anwendungen, die eine erstklassige Klangqualität erfordern. TI Burr-Brown™ Audio ermöglicht Audiodesigns der Spitzenklasse, die in den Bereichen Leistung, Innovation und Erfahrung unübertroffen sind.

OPA1656

SoundPlus™, extrem rauscharmer und verzerrungsarmer Burr-Brown Audio-Operationsverstärker

TAS6421-Q1

Zweikanaliger Audioverstärker der Klasse D mit 75 W/Kanal, 1 MHz und Digitaleingang für den Automobilbereich

TAS3251

Verstärker der Klasse D mit 175 W-stereo, 350-W-mono und ultra-HD-Digital-Eingang von Burr Brown