IO-Link und Digital-E/A
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere IO-Link-Schnittstellentransceiver bieten Schutz auf Systemebene für industrielle Punkt-zu-Punkt-Kommunikation für Aktuator- und Sensorverbindungen mit drei Leitern. Diese Bausteine verfügen über kleine Gehäuse mit Pin-Konfigurierbarkeit, welche Ihnen dabei helfen, Ihre Designs zu vereinfachen, Systemkosten zu senken und zahlreiche Sensortypen zu unterstützen.
Produkte nach Typ suchen
IO-Link-Transceiver
Digital-Ausgangs-Schalter
Zugehörige Kategorien
High-Side-Schalter
Technical Resources
IO-Link-Technologie ermöglicht intelligentere Fabriken
How Are IO-Link Solutions Enabling Smarter Factories?
IO-Link: The backbone of the smart factory
Verbinden Sie Feldtransmitter und Sensoren in der Produktionshalle und erhöhen Sie gleichzeitig Zuverlässigkeit und Effizienz
Die Produktionshalle ist zur Überwachung mehrerer Variablen, einschließlich Nähe, Druck und Temperatur, auf genaue Daten von Feldtransmittern und Sensoren angewiesen.
Unsere E/A-Link-Bausteine bieten integrierten Überspannungsschutz gemäß IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-4-5, Fehlerberichtsfunktionen (Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur) und LDOs in einem kleinen VQFN-Gehäuse, welche Ihnen die Kommunikation in rauen Industrieumgebungen ermöglichen und gleichzeitig den Stromverbrauch senken und Platz auf der Platine sparen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010263 – Referenzdesign zur Implementierung von IO-Link-Bausteinen für Sensoren und Aktuatoren
- TIDA-01335 – Ultra-kleiner E/A-Link-Sensortransmitter mit RTD-Frontend – Referenzdesign
- TIDA-01386 – Referenzdesign für Ultraschall-Abstandssensor mit IO-Link
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – BoosterPack™ für IO-Link mit acht Ports
- TIOX1X2XEVM – Evaluierungsmodul TIOL112x und TIOS102x für IO-Link
- TIOL221EVM – TIOL221 – Evaluierungsmodul
Entwickeln Sie flexible Steuerungssysteme zur Kommunikation mit einer Vielzahl von Feldgeräten.
PLC-, DC- und DAC-Systeme gewährleisten die Echtzeitüberwachung und -Konfiguration der Produktionshalle.
Unser IO-Link-Portfolio bietet sowohl IO-Link-Transceiver als auch digitale Ein-/Ausgänge, einen großen Versorgungsspannungsbereich von 7 V bis 36 V und sogar SPI-Schnittstellenkompatibilität zur Kommunikation mit einer Vielzahl von Sensoren, Aktuatoren und Systemen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010234 – Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports
- TIDA-010016 – Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – BoosterPack™ für IO-Link mit acht Ports
- TIOX1X2XEVM – Evaluierungsmodul TIOL112x und TIOS102x für IO-Link
- TIOL221EVM – TIOL221 – Evaluierungsmodul
Ermöglichen Sie eine vereinfachte Integration und Wartung in Ihren Designs für Industrieroboter und kollaborative Roboter.
Integrieren Sie IO-Link ganz einfach in Designs für kollaborative Roboter, um Diagnose und Wartung Ihres Roboters und seiner Umgebung in Echtzeit zu ermöglichen.
Nutzen Sie die integrierten Funktionen unserer IO-Link-Bausteine wie Ein- oder Zweikanalkonfiguration, Verpolungsschutz und Strombegrenzungseinstellung, alles in einem kleinen, platzsparenden Gehäuse.
Empfohlene Ressourcen
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – BoosterPack™ für IO-Link mit acht Ports
- TIOX1X2XEVM – Evaluierungsmodul TIOL112x und TIOS102x für IO-Link
- TIOL221EVM – TIOL221 – Evaluierungsmodul