JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC2813-x-Q1 ファミリの各製品には内部 VCC シャント レギュレータが組み込まれており、電源電圧を約 13.5V に制限します。入力電圧が 12V を超える場合には、VCC と入力電源との間に直列抵抗を挿入して、シャント レギュレータに流れる電流を制限する必要があります。内部レギュレータを使用して最大 10mA をグランドに接続できます。内部レギュレータは、デバイスの低い起動電流および動作電流と組み合わせることで、電源設計を大幅に簡素化でき、多くのアプリケーションにおいては、安定化されたブート ストラップ用の補助電源や巻線を不要にすることも可能です。この電源電圧は MOSFET のゲートレベルと互換性があり、入力電源が電流制限されている場合には、外付けのツェナーダイオードやレギュレータによる保護は不要です。UCC2813-[2、4]-Q1 デバイスでは、確実な起動を確保するために、UVLO の起動しきい値がシャント レギュレータの電圧レベルよりも 1V 低く設定されています。デバイスの電源 (VCC) ピンとリファレンス電圧 (REF) ピンを、0.1μF ~ 1μF のセラミック コンデンサでグランドにバイパスすることが重要です。最適なノイズ フィルタリングを実現するには、コンデンサを実際のピン接続のできるだけ近くに配置する必要があります。また、オフライン アプリケーションでは、スタートアップ時に電源電圧 (VVCC) を UVLO ターンオフ スレッショルドよりも高く保持するために、より大きなフィルタ コンデンサが必要な場合があります。
UCC2813-[2、4]-Q1 デバイスの UVLO 起動しきい値は 11.5V ~ 13.5V の範囲にあり、保護用ツェナーダイオードの電圧は 12V ~ 15V の範囲で変動する可能性があります。ただし、この IC の絶対最大電源電圧は 12V に規定されています。この絶対最大値は、低インピーダンス (電圧) ソースから駆動された場合の最も低いツェナー電圧として定義されています。ツェナー電圧は常に UVLO 開始電圧より高くなっています。これら 2 つのパラメータは互いを追跡し、ツェナー電圧が開始電圧を下回ることがないことを保証するためにチップのテストが実施されます。内部クランプ ツェナーを流れる電流を制限するには、直列抵抗を追加する必要があります。補助電圧源とコントローラの Vcc ピンとの間に直列抵抗を接続しないと、Vcc ピンの定格レベル内に電流および電圧ストレスが制限され、コントローラに永続的な損傷を与える可能性があります。PWM コントローラに電力を供給する Vcc レールで過渡または電圧変動を引き起こす可能性がある、高電力負荷過渡が発生するリスクがある車載用または産業用アプリケーションでは、Vcc ピンの両端に外付けツェナー ダイオードを追加することを推奨します。外部ツェナーは、Vcc ソースと Vcc ピンとの間に直列抵抗によって生じるインピーダンスを保護するための追加の機能を果たします。
図 8-11 パワーアップに関する推奨事項MOSFET のゲートに直列に抵抗 Rg を配置することで、MOSFET のスイッチング速度を調整できるほか、ピーク ゲート駆動電流をコントローラの規定範囲内に抑えることも可能になります。