JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リファレンス | ||||||
| 出力電圧 | TJ = 25°C、I = 0.2mA、UCC2813-[0、1、2、4]-Q1 | 4.925 | 5 | 5.075 | V | |
| TJ = 25°C、I = 0.2mA、UCC2813-[3、5]-Q1 | 3.94 | 4 | 4.06 | |||
| 負荷レギュレーション | 0.2mA < I < 5mA | 10 | 30 | mV | ||
| 総変動 | UCC2813-[0、1、2、4]-Q1(5) | 4.84 | 5 | 5.1 | V | |
| UCC2813-[3、5]-Q1(5) | 3.84 | 4 | 4.08 | |||
| 出力ノイズ電圧 | 10Hz ≤ f ≤ 10kHz、TJ = 25°C(7) | 70 | μV | |||
| 長期的安定性 | TA = 125°C、1000 時間(7) | 5 | mV | |||
| 出力短絡電流 | -5 | -35 | mA | |||
| 発振器 | ||||||
| オシレータの周波数 | UCC2813-[0、1、2、4]-Q1(2) | 40 | 46 | 52 | kHz | |
| UCC2813-[3、5]-Q1(2) | 26 | 31 | 36 | |||
| 温度安定性 | 注を参照(7) | 2.5% | ||||
| 振幅 (ピークツーピーク) | 2.25 | 2.4 | 2.55 | V | ||
| 発振器のピーク電圧 | 2.45 | V | ||||
| エラー アンプ | ||||||
| 入力電圧 | VCOMP = 2.5 V、UCC2813-[0、1、2、4]-Q1 | 2.42 | 2.5 | 2.56 | V | |
| VCOMP = 2 V、UCC2813-[3、5]-Q1 | 1.92 | 2 | 2.05 | |||
| 入力バイアス電流 | -2 | 2 | µA | |||
| 開ループ電圧ゲイン | 60 | 80 | dB | |||
| COMP シンク電流 | VFB = 2.7V、VCOMP = 1.1V | 0.3 | 3.5 | mA | ||
| COMP ソース電流 | VFB = 1.8V、VCOMP = VREF – 1.2V | -0.2 | -0.5 | -0.8 | mA | |
| ゲイン帯域幅積 | 注を参照(7) | 2 | MHz | |||
| PWM | ||||||
| 最大デューティ サイクル | UCC2813-[0、2、3]-Q1 | 97 | 99 | 100 | % | |
| UCC2813-[1、4、5]-Q1 | 48 | 49 | 50 | |||
| 最小デューティ サイクル | VCOMP = 0V | 0 | % | |||
| 電流検出 | ||||||
| ゲイン | 注を参照(3) | 1.1 | 1.65 | 1.8 | V/V | |
| 最大入力信号 | VCOMP = 5V(4) | 0.9 | 1 | 1.1 | V | |
| 入力バイアス電流 | -200 | 200 | nA | |||
| CS ブランキング時間 | 50 | 100 | 150 | ns | ||
| 過電流スレッショルド | 1.32 | 1.55 | 1.7 | V | ||
| COMPからCSへのオフセット | VCS = 0V | 0.45 | 0.9 | 1.35 | V | |
| 出力 | ||||||
| OUT が Low レベル | I = 20mA、全部品 | 0.1 | 0.4 | V | ||
| I = 200mA、全部品 | 0.35 | 0.9 | ||||
| I = 50mA、VVCC = 5V、UCC2813-[3、5]-Q1 | 0.15 | 0.4 | ||||
| I = 20mA、VCC = 0V、全部品 | 0.7 | 1.2 | ||||
| VVCC – OUT | OUT High Vsat | I = -20mA、全部品 | 0.15 | 0.4 | V | |
| I = -200mA、全部品 | 1 | 1.9 | ||||
| I = -50mA、VVCC = 5V、UCC2813-[3、5]-Q1 | 0.4 | 0.9 | ||||
| 立ち上がり時間 | CL = 1nF | 41 | 70 | ns | ||
| 立ち下がり時間 | CL = 1nF | 44 | 75 | ns | ||
| 低電圧誤動作防止 | ||||||
| 開始スレッショルド(6) | UCC2813-0-Q1 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | V | |
| UCC2813-1-Q1 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | |||
| UCC2813-[2、4]-Q1 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||
| UCC2813-[3、5]-Q1 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | |||
| 停止スレッショルド(6) | UCC2813-0-Q1 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | V | |
| UCC2813-1-Q1 | 6.8 | 7.4 | 8 | |||
| UCC2813-[2、4]-Q1 | 7.6 | 8.3 | 9 | |||
| UCC2813-[3、5]-Q1 | 3.2 | 3.6 | 4 | |||
| ヒステリシスを停止するために開始 | UCC2813-0-Q1 | 0.12 | 0.3 | 0.48 | V | |
| UCC2813-1-Q1 | 1.6 | 2 | 2.4 | |||
| UCC2813-[2、4]-Q1 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | |||
| UCC2813-[3、5]-Q1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |||
| ソフトスタート | ||||||
| COMP の立ち上がり時間 | VFB = 1.8V、0.5V から REF – 1V に上昇 | 4 | 10 | ms | ||
| 全般的な | ||||||
| スタートアップ電流 | VVCC < 開始スレッショルド | 0.1 | 0.23 | mA | ||
| 動作電源電流 | VFB = 0V、VCS = 0V、VRC = 0V | 0.5 | 1.2 | mA | ||
| VCC 内部ツェナー電圧(6) | IVCC = 10mA(8) | 12 | 13.5 | 15 | V | |
| VCC 内部ツェナー電圧から開始スレッショルド電圧を引いた値(6) | UCC2813-[2、4]-Q1(8) | 0.5 | 1 | V | ||
.