JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VVCC | 低インピーダンスの電源から供給される VCC バイアス電圧 | 11 | V | ||
| IVCC | 電源バイアス電流 | 25 | mA | ||
| VOUT | ゲート ドライバの出力電圧 | -0.1 | VVCC | V | |
| IOUT | OUT ピンの平均電流 | 20 | mA | ||
| IREF | REF ピンの出力電流 | 5 | mA | ||
| アナログ ピンの電圧 | FB、CS、RC、COMP | -0.1 | 6 または VVCC(1) | V | |
| fOSC | オシレータの周波数 | 1 | MHz | ||
| TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ | |