JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
スタートアップ時に、デバイスは高電圧バルクから高電圧抵抗 RH を介して直接電力を受け取ります。スタートアップ抵抗の選択は、電力損失とスタートアップ時間との間のトレードオフです。最小入力電圧で RH を流れる電流は、UVLO 条件での VCC 電流 (最大値で 0.2mA) を上回る必要があります。トレードオフの結果として、300kΩ 抵抗を選択します。
VCC が UVLO のターンオン スレッショルドを超えて充電されると、UCC2813-0-Q1 は動作を開始し、最大動作電流を消費します。初期段階では、出力電圧が低いため、VCC は補助巻線からエネルギーを得ることができません。VCC コンデンサには、出力電圧が十分に高くなるまでの起動時間中に、VCC 電圧が UVLO を下回らないようにするための十分なエネルギーを保持しておく必要があります。大きなコンデンサはより多くのエネルギーを保持できますが、起動時間が長くなるというデメリットがあります。この設計では、スタートアップ目的に十分なエネルギーを供給するため、120μF のコンデンサが選択されています。