JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC2813-x-Q1 ファミリには、1V (代表値) サイクル単位の電流制限スレッショルドが組み込まれています。この電流制限回路には、100ns のリーディング エッジ ブランキング間隔が適用されます。ブランキングは電流制限コンパレータ出力よりも優先され、リーディングエッジ スイッチ ノイズが電流制限機能をトリガすることを防止します。電流制限コンパレータから出力までの伝搬遅延は標準 70ns です。この高速パスにより、オン時間を短縮することで、過負荷時の電力半導体の消費電力を最小限に抑えることができます。
電流センス回路の効率を向上させるため、図 7-16 に示す回路を使用できます。抵抗 RA および RB は、実際の電流検出抵抗電圧を高くバイアスするため、小さな電流検出振幅を使用できます。この回路は、低電力損失電流センシングにより電流制限保護を実現します。
図 7-16 電流センス電圧を低減するためのバイアス CS
図 7-17 CS ピンの電圧、バイアスありここに示す例では、電流センス抵抗で 200mV のフルスケール信号を使用しています。抵抗 RB は、IC の電流制限コンパレータの 0.9V の最小仕様に合わせて、この電圧を約 700mV バイアスします。抵抗 RAの値は、リファレンス電圧が異なるため、使用するデバイス固有の値も変化します。電力損失が最小限になるよう、この抵抗値を選択する必要があります。たとえば、50µA のバイアス電流を使用する場合、RB は 13kΩ に設定され、RA は UCC2813-[0、1、2、4]-Q1 デバイスでは 75kΩ、UCC2813-[3、5]-Q1 デバイスでは RA = 56kΩ に設定されます。