JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
設計では、適切なバルク キャパシタの選定から始まります。
1 次側バルク キャパシタは、入力電力レベルと求められる最小バルク電圧レベルに基づいて選択します。バルク キャパシタの値は式 5で計算できます。

ここで、
この式に基づくと、75V の最小バルク電圧を達成するためには、コンバータの効率を 85%、最小ライン周波数を 47Hz と仮定した場合、バルク キャパシタは 127µF を超える必要があります。バルク キャパシタの代表的な許容誤差を考慮し、この設計では 180 µF を選択しています。