JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC 電圧(3) | 12 | V | ||
| VCC 電流 | 30 | mA | ||
| OUT 電流 | ±1 | A | ||
| OUT エネルギー (容量性負荷) | 20 | μJ | ||
| アナログ入力 | FB、CS、RC、COMP | -0.3 | 6.3 または VVCC + 0.3(4) | V |
| TA < 25°C での消費電力 | N パッケージ | 1 | W | |
| D パッケージ | 0.65 | |||
| リード温度、半田付け (10 秒) | 300 | ℃ | ||
| 接合部温度 | -55 | 150 | ℃ | |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |