JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
出力コンデンサは、出力電圧リップルの要件に基づいて選定されます。この設計では、0.1% の電圧リップルを想定しています。0.1% のリップル要件に基づいて、式 15 に基づいてコンデンサの値を選択できます。

許容差や温度の影響、さらにコンデンサのリップル電流定格を考慮し、680µF のコンデンサを 3 個並列接続する構成が出力用として選定されています。
基本的な電力段の設計が完了したら、周辺のコントローラ部品を選定することができます。