JAJSJ66F May   2004  – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピンの詳細説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUT
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 REF
        8. 7.3.1.8 VCC
      2. 7.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  自己バイアス、アクティブ Low 出力
      4. 7.3.4  基準電圧
      5. 7.3.5  発振器
      6. 7.3.6  同期
      7. 7.3.7  PWM ジェネレータ
      8. 7.3.8  最小オフ時間調整 (デッドタイム制御)
      9. 7.3.9  リーディング エッジ ブランキング
      10. 7.3.10 最小パルス幅
      11. 7.3.11 電流制限
      12. 7.3.12 過電流保護とフルサイクル再起動
      13. 7.3.13 ソフト スタート
      14. 7.3.14 スロープ補償
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 UVLO モード
      3. 7.4.3 ソフトスタート モード
      4. 7.4.4 フォルト モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  バルク キャパシタの計算
        2. 8.2.2.2  トランスの設計
        3. 8.2.2.3  MOSFET と出力ダイオードの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの計算
        5. 8.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 8.2.2.6  ゲート ドライブ抵抗
        7. 8.2.2.7  REF バイパス コンデンサ
        8. 8.2.2.8  RT および CT
        9. 8.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 8.2.2.10 電圧帰還補償手順
          1. 8.2.2.10.1 電力段のゲイン、ゼロ、極
          2. 8.2.2.10.2 ループの補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

低電圧誤動作防止 (UVLO)

UCC2813-x-Q1 デバイスには、電源オンおよび電源オフ シーケンス中の動作を制御するため、低電圧誤動作防止保護回路が搭載されています。電源電圧 (VVCC) とリファレンス電圧 (VREF) の両方が、UVLO 回路によって監視されます。UVLO 中に、アクティブ LOW の自己バイアス トーテムポール出力構造も組み込まれ、強化されたパワー スイッチ保護のために使用されます。

UCC2813-[2、3、4、5]-Q1 デバイスの低電圧ロックアウト スレッショルドは、前世代の UCx84[2、3、4、5]-Q1 PWM コントローラとは異なります。これらのスレッショルドは、オフライン電源と DC/DC コンバータという 2 つのアプリケーション グループ用に最適化されています。各デバイス特有のスレッショルドについては、「表 7-1」を参照してください。

表 7-1 UVLO レベルの比較表
デバイス VON (V) VOFF (V)
UCC2813-0-Q1 7.2 6.9
UCC2813-1-Q1 9.4 7.4
UCC2813-[2、4]-Q1 12.5 8.3
UCC2813-[3、5]-Q1 4.1 3.6

UCC2813-[2、4]-Q1 は、ターンオン時に 12.5V、ターンオフ時に 8.3V の典型的な UVLO スレッショルドを備えており、4.3V のヒステリシスを提供します。

バッテリや 5V アプリケーションを含む低電圧入力の場合、UCC2813-[3、5]-Q1 は 4.1V で立ち上がり、3.6V でシャットダウンし、0.5V のヒステリシスを備えています。

UCC2813-[0、1]-Q1 は車載用およびバッテリ アプリケーション用に最適化された UVLO スレッショルドを備えています。

UVLO 中は、デバイスはおおよそ 100µA の電源電流を消費します。VCC がターンオン スレッショルドを超えると、デバイスの電源電流は通常約 500µA に増加します。これは、バイポーラ型デバイスと比べて桁違いに低い電流消費です。図 7-1 は、平均的な OUT 電流を含まず、UVLO のターンオンおよびターンオフ スレッショルドにおける電源電流の挙動を示しています。

UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 UVLO でのデバイス電源電流図 7-1 UVLO でのデバイス電源電流