JAJAA77 October 2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C
図 2-1に、ネットワーク シンクロナイザ出力クロックの位相ノイズの影響を示します。APLL ループ帯域幅 (LBW) までの範囲で、シンクロナイザ出力ノイズは、XO 出力ノイズと APLL ノイズに起因します。これは、APLL 出力が APLL LBW (マーカー B/C) より低い XO ノイズに敏感であることを意味します。XO 出力ノイズは通常、APLL 出力の近接位相ノイズを支配します。たとえば、APLL LBW が 5kHz に設定されている場合、XO ノイズは 5kHz のオフセットよりも低い APLL 出力クロックよりも優先されます。5kHz を超えると、APLL ループ フィルタは XO ノイズを低減します。DPLL を備えたデバイスの場合、DPLL LBW と APLL LBW の間 (マーカー A と B/C の間) に XO ノイズと APLL ノイズが支配的になります。
XO ノイズ プロファイルが VCO ノイズよりも優れている場合は、広い LBW (> 10kHz のオフセット) で APLL を構成し、VCO ノイズを低減します。XO ノイズが VCO ノイズよりも悪化するほとんどのアプリケーションでは、狭い LBW (オフセット 10kHz 未満) を使用します。