LMK5C23208A

アクティブ

製品詳細

Function Clock network synchronizer Number of outputs 8 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
Function Clock network synchronizer Number of outputs 8 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
VQFN (RGC) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースの無線インフラとイーサネット クロック
    • 491.52MHz での RMS ジッタ 40fs (標準値) / 57fs (最大値)
    • 245.76MHz での RMS ジッタ 50fs (標準値) / 62fs (最大値)
  • 3 つのアナログ位相ロック ループ (APLL) による 2 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)

    • 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ フィルタの帯域幅
    • 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
  • 2 差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバー および ヒットレス スイッ チング
  • 8 プログラム可能な HSDS、AC-LVPECL、LVDS、HSCL 形式の差動出力
    • 最大 12 つの合計周波数出力 (OUT0_P/N、OUT1 P/N、GPIO1、GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と、OUT3_P/N から OUT15_P/N までの 6 つの差動出力で構成した場合)
    • プログラム可能なスイングおよび同相モードによる 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C または 3 線式 / 4 線式 SPI
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースの無線インフラとイーサネット クロック
    • 491.52MHz での RMS ジッタ 40fs (標準値) / 57fs (最大値)
    • 245.76MHz での RMS ジッタ 50fs (標準値) / 62fs (最大値)
  • 3 つのアナログ位相ロック ループ (APLL) による 2 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)

    • 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ フィルタの帯域幅
    • 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
  • 2 差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバー および ヒットレス スイッ チング
  • 8 プログラム可能な HSDS、AC-LVPECL、LVDS、HSCL 形式の差動出力
    • 最大 12 つの合計周波数出力 (OUT0_P/N、OUT1 P/N、GPIO1、GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と、OUT3_P/N から OUT15_P/N までの 6 つの差動出力で構成した場合)
    • プログラム可能なスイングおよび同相モードによる 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C または 3 線式 / 4 線式 SPI

LMK5C23208A は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

デバイスは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW)、外部ループ フィルタキャパシタを特長とする 2 つの DPLL と 3 つのAPLLを内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。

APLL3は、TI 独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能PLLを特長としています。BAW APLLは、DPLLの基準入力周波数とジッタ特性に関係なく、RMSジッタ (20MHz):40fs (標準値) / 60fs (最大値) の 491.52MHz 出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 (従来の LC VOC)には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。

リファレンス検証回路は、DPLL 基準入力を監視し、入力が検出または失われると、被っとレススイッチを自動的に実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) により、入力と出力の位相関係を制御できます。

本デバイスは、I2C または SPI を介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。

LMK5C23208A は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

デバイスは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW)、外部ループ フィルタキャパシタを特長とする 2 つの DPLL と 3 つのAPLLを内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。

APLL3は、TI 独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能PLLを特長としています。BAW APLLは、DPLLの基準入力周波数とジッタ特性に関係なく、RMSジッタ (20MHz):40fs (標準値) / 60fs (最大値) の 491.52MHz 出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 (従来の LC VOC)には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。

リファレンス検証回路は、DPLL 基準入力を監視し、入力が検出または失われると、被っとレススイッチを自動的に実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) により、入力と出力の位相関係を制御できます。

本デバイスは、I2C または SPI を介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK5C23208A 2-DPLL 3-APLL 2-IN 8-OUT ネットワーク シンクロナイザ、 向け BAW VCO 搭載、無線通信 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/20
アプリケーション・ノート 差動信号およびシングル エンド信号の終端ガイドライン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/19
アプリケーション・ノート PLL デバイスの発振器電源の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/19
ユーザー・ガイド LMK5C23208A Programmer's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/11/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ