JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)

大半の新しいシステムは、単一電源を使用して効率の向上や電源設計の簡素化を実現しています。OPA838 は、入力ピンと出力ピンがデバイスの線形動作領域内でバイアスされていれば、単一電源 (負電源はグランド) で使用でき、分割電源を使用する場合と性能の変化はありません。出力は、線形動作に必要な約 100mV のヘッドルームで、レールツーレールで名目上スイングします。入力は、負のレール (通常はグランド) より小さく、正の電源の 1.3V 以内でスイングできます。DC 結合の単一電源動作の場合、一般的に非補償型オペアンプで高ゲイン動作をするアプリケーションでは、入力スイングを正の電源の入力スイング制限よりも小さくします。通常、正の電源に必要な 1.3V の入力ヘッドルームでは動作が制限されません。

図 7-10 は、0V ~ 0.5V 入力範囲で、5V SAR ADC に共通する 4.5V のリファレンス電圧を使用して、0V 入力の出力を 0.15V までレベルシフトし、0.5V の入力スイングに対して 4.1V の出力スイングを生成するようにゲインを設定する設計例を示しています。この例では、0V 入力に対して 0.15V 出力を生成する正の入力ピンにバイアスをかけるのに必要な、39µA をシンクする 0Ω のソースを想定しています。RF と RG の値はわずかに縮小され、非反転入力の 2 つのバイアス設定抵抗の並列の組み合わせを調整することで、バイアス電流をキャンセルできます。図 7-11 は、0V 入力で 0.15V、0.5V 入力で 4.35V の出力を生成する回路のステップ応答の例を示しています。

OPA838 DC 結合、単一電源、非反転インターフェイス、出力レベルシフト付き図 7-10 DC 結合、単一電源、非反転インターフェイス、出力レベルシフト付き
OPA838 ユニポーラ入力からレベルシフト出力へのステップ応答図 7-11 ユニポーラ入力からレベルシフト出力へのステップ応答

AC 結合が許容される場合、単一電源を動作させる簡単な方法は反転を動作させることです。図 7-12 は、低消費電力、高ゲインの例を示しています。この例では、-20V/V のゲインが実装されており (AC 結合チャネルでは通常、反転は問題になりません)、V+ 入力がミッドスケールにバイアスされています。この例はオプションのバイアス電流キャンセル設定を示しています。出力 DC レベルで良好な精度が必要な場合以外、これは不要です。分周抵抗と 80.7Ω の絶縁抵抗の並列の組み合わせが帰還抵抗の値と一致します。反転入力にブロッキングコンデンサを接続して、帰還抵抗のインピーダンスをマッチングし、バイアス電流を打ち消すことができます。この 3V 電源例では、2 つの入力と出力は 1.5V にバイアスされています。これにより入力ピンが範囲内に収まり、利用可能な最大 VPP が出力の中心になります。図 7-13 は、この例の小信号応答ですが、入力コンデンサの値で設定する 887Hz のローエンドカットオフから、17.5MHz の高周波数カットオフまでの f–3dB の範囲が表示されています。

OPA838 AC 結合入力を使用する単一電源反転ゲインステージ図 7-12 AC 結合入力を使用する単一電源反転ゲインステージ
OPA838 AC 結合入力を使用する反転単一電源応答図 7-13 AC 結合入力を使用する反転単一電源応答

これらの方式は、単一電源設計の多くの実装方法の 2 つの例にすぎません。DC リファレンス電圧または AC 結合を使用する一般的な方法は多く存在しています。「単一電源オペアンプの設計技法」は、適切なオプションの組み合わせをまとめています。