JAJSDO2E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 にはパワーダウン機能があります。ロジック制御下では、アンプは通常動作から 1µA 未満のスタンバイ電流に切り替えることができます。PD ピンが High (負電源より 1.5V 以上) に接続されると、アンプはアクティブになります。PD ピンが Low (負電源より 0.55V 以下) に接続されると、アンプはディスエーブルになります。アンプの入力段を保護するため、本デバイスは反転入力ピンと非反転入力ピンの間に内蔵のバックツーバックダイオード (各方向に 2 個を直列に接続) を使用します。シャットダウン時の差動電圧が 1.2V を超えると、これらのダイオードがオンになります。
PD ピンをアクティブに High または Low に駆動します。このピンはフローティングにしないでください。パワーダウンモードを使用しない場合は、PD ピンを正の電源レールに接続してください。
単一電源とグランドからオペアンプに電力を供給され、VDD からオペアンプへの電圧と類似したロジックデバイスから PD を駆動するときは、特別な考慮事項は必要ありません。グランドより低い VS– の分割電源からオペアンプに電力を供給する場合、プルアップ抵抗を備えたオープンコレクタタイプのインターフェイスの方が適しています。プルアップ抵抗の値は 100kΩ 未満である必要があります。図 6-54 はパワーダウンからの回復について、図 6-55 はいくつかのゲインについて説明しています。単一電源モードでは、ゲイン抵抗がグランドに接続されると、最初の電源オン時に内部ノードが充電されるまで出力は正の電源に近づき、その後ターゲットの出力電圧に回復します。図 6-52 および 図 6-53 を参照してください。