JAJSDO2E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 は、ゲイン設定抵抗 (RG) を介して反転入力 (VIN-) に信号入力がある反転アンプとして使用できます。図 7-2 に、回路の基本ブロック図を示します。
VIN = VREF + VSIG で、非反転入力が VREF に DC バイアスされる場合、アンプの出力は 式 2 に従い計算されます:

回路の信号ゲイン
と VREF により、入力ゲインと出力信号がスイングするリファレンスポイントが得られます。バイポーラ電源動作では、VREF は多くの場合 GND です。アプリケーションのパスバンドで、出力信号には入力信号と 180° の位相差があります。図 8-2 は、反転特性プロットに使用する 50Ω 入力マッチング構成を示しています。この場合、追加の終端抵抗を入力 RG 抵抗と並列に配置して、50Ω の試験装置とインピーダンスを一致させます。表 8-2 は、-6V/V から –20V/V にゲインを反転させるための RF、RG、RT の推奨値を一覧しています。
図 8-2 入力インピーダンスマッチングによる反転| 平均 | RF (Ω) | RG (Ω) | 正確な RT | 標準 RT | 入力 ZI | 実際 (V/V) | ゲイン (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | 1180 | 196 | 67.1 | 66.5 | 49.7 | -6.02 | 15.59 |
| -7 | 1370 | 196 | 67.1 | 66.5 | 49.7 | -6.99 | 16.89 |
| -8 | 1540 | 191 | 67.7 | 68.1 | 50.2 | -8.06 | 18.13 |
| -9 | 1690 | 187 | 68.2 | 68.1 | 49.9 | -9.04 | 19.12 |
| -10 | 1870 | 187 | 68.2 | 68.1 | 49.9 | -10 | 20 |
| -11 | 2050 | 187 | 68.2 | 68.1 | 49.9 | -10.96 | 20.80 |
| -12 | 2210 | 182 | 68.9 | 68.1 | 49.6 | -12.14 | 21.69 |
| -13 | 2370 | 182 | 68.9 | 68.1 | 49.6 | -13.02 | 22.29 |
| -14 | 2550 | 182 | 68.9 | 68.1 | 49.6 | -14.01 | 22.93 |
| -15 | 2740 | 182 | 68.9 | 68.1 | 49.6 | -15.05 | 23.55 |
| -16 | 2870 | 178 | 69.5 | 69.8 | 50.1 | -16.12 | 24.15 |
| -17 | 3090 | 182 | 68.9 | 69.8 | 50.5 | -16.98 | 24.6 |
| -18 | 3240 | 178 | 69.5 | 69.8 | 50.1 | -18.20 | 25.2 |
| -19 | 3400 | 178 | 69.5 | 69.8 | 50.1 | -19.10 | 25.62 |
| -20 | 3570 | 178 | 69.5 | 69.8 | 50.1 | -20.06 | 26.04 |