JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力同相電圧範囲

主な設計ターゲットが CMRR の高いリニアアンプである場合、入力ピンを入力動作範囲 (VICR) 内に維持する必要があります。これらの入力ピンのリファレンスは入力ヘッドルーム要件として各電源から切り離されます。25°C での規定動作は、負の電源電圧まで、および正の電源電圧の 1.3V 内に維持されます。表のデータに記載されている同相入力範囲の仕様では、CMRR を使用して制限を設定します。入力電圧が規定範囲内にある場合に、CMRR の劣化が最小 CMRR 値の 3dB を超えないようにするため、制限が選択されます。

リニア動作中、入力ピン間の電圧差は小さく (0V)、両方のピンが同じ電位であるため、入力同相電圧はいずれかの入力ピンで分析されます。VIN+ の電圧は簡単に評価できます。非反転型構成 (図 7-1 を参照) では、入力信号 (VIN) が VICR を超えないようにする必要があります。反転型構成 (図 7-2 を参照) では、リファレンス電圧 (VREF) が VICR 内である必要があります。

入力電圧制限により電源レールのヘッドルームは固定され、電源電圧に追従します。単一 5V 電源の場合、25°C の線形最小入力電圧範囲は 0V ~ 3.7V、2.7V の単一電源の場合は 0V ~ 1.4V となります。各電源レールからのデルタヘッドルームは、いずれの場合も同じです (0V と 1.3V)。