JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

  • 表 8-1 を使用して、合計 RG 値を高ゲイン値に近い値に設定します。図 8-4 の 88.7Ω の値で示すように、この 178Ω の合計をセンタータップに分割して同相モードのノイズゲインを増加させる必要があります。
  • RG の合計値の半分を使用して、式 1 を解いて計算した値に近い標準値を使用し RF を設定します。
  • 図 8-5 に示すように、RG センタータップ上のさまざまな素子で同相モードのノイズをシミュレートします。用途に最適なものを決定します。

RG センタータップがない場合に生じる同相モードループの不安定性は、閉ループ差動シミュレーションではあまり表れません。図 8-5 に示すように、RG センタータップがある同相ループで生じる不安定性は、同相モードの出力ノイズシミュレーションでは頻繁に検出されます。入力 図 8-4 をグランドに接続して 図 8-3 の同相モードタップポイントに対して出力ノイズシミュレーションを実行すると、高周波におけるノイズのピークが発生します。このピークは、同相モードループの低位相マージンを示しています。図 8-5 は、最低のノイズ曲線のこのピークと、位相マージンを改善するための 2 つのオプションを示しています。図 8-4 で使用している最初のオプションは、より高い周波数のみで同相モードノイズゲインを増加させる、接地したコンデンサです。この増加は、図 8-5 の同相モードノイズのピークによって確認できます。もう 1 つの方法は、RG のセンタータップに DC 電源リファレンスを供給することです。この方式では、同相ノイズゲインが DC 以上に上昇します。これらの後者の 2 つのオプションは、低位相マージンのピークの形跡を示しません。これら 2 つのオプションでは、低周波数で出力同相モードのノイズが大幅に増加します。通常、出力同相モードノイズが増加すると、次の段 (FDA、ADC、差動からシングル段) で同相ノイズが除去されるため、低位相マージンよりも許容できまする。

10nF のセンタータップコンデンサを使用した 図 8-6 は、予想される 300MHz/41 ≈ 7.3MHz の閉ループ帯域幅を示す差動 I/O 小信号応答を示しています。RG 素子の間のグランドにコンデンサを接続しても、差動周波数応答には影響しません。