JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

非反転アンプ

OPA838 は非反転入力 (VIN+) への信号入力がある非反転アンプとして使用できます。図 7-1 に、回路の基本ブロック図を示します。分割電源を使用するとき、VREF は多くの場合グランドになります。

VIN = VREF + VSIG で、ゲイン設定抵抗 (RG) が VREF の DC リファレンスである場合、式 1 を使用してアンプの出力を計算します。

式 1. OPA838

回路の非反転型信号ゲイン (ノイズゲインとも呼ばれます) は、以下で設定されます:OPA838

VREF は入力信号と出力信号をスイングさせるリファレンスを提供します。出力信号は、周波数応答のフラットな部分にある入力信号と位相が一致します。OPA838 のような高速、低ノイズのデバイスでは、RF に選択した値 (および目的のゲインに選択した RG) は、回路の動作に大きな影響を及ぼす可能性があります。図 8-1 は非反転型回路の特性曲線のテスト構成を示しています。表 8-1 はゲインに対する推奨抵抗値を示しています。

OPA838 非反転型特性回路図 8-1 非反転型特性回路

表 8-1に、6V/V ~ 20V/V のターゲットゲインの推奨抵抗値を示しています。この表は、抵抗ノイズの寄与を合計出力ノイズ電力の約 40% に設定するように、RF と RG の値を制御しています。これにより、オペアンプの電圧ノイズが生成する電圧ノイズよりも出力のスポットノイズが 20% 増加します。値を小さくすると、設計における出力ノイズが小さくなりますが、帰還回路の電力が大きくなります。TINA モデルとシミュレーションツールを使用すると、抵抗値のさまざまな選択肢が応答形状とノイズに及ぼす影響を確認できます。

表 8-1 非反転型推奨抵抗値
ターゲットの平均 RF (Ω) RG (Ω) 実際のゲイン (V/V) ゲイン (dB)
6 1000 200 6 15.56
7 1180 196 7.02 16.93
8 1370 196 7.99 18.05
9 1540 191 9.06 19.15
10 1690 187 10.04 20.03
11 1870 187 11 20.83
12 2050 187 11.96 21.56
13 2210 182 13.14 22.37
14 2370 182 14.02 22.94
15 2550 182 15.01 23.53
16 2740 182 16.05 24.11
17 2870 178 17.12 24.67
18 3090 182 17.98 25.09
19 3240 178 19.20 25.67
20 3400 178 20.1 26.06
21 3570 178 21.06 26.47