JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

トランスインピーダンス アンプ

高ゲイン帯域幅の電圧帰還オペアンプの一般的な用途は、容量検出器から流れる小さなフォトダイオード電流の増幅です。図 8-7 はフロントページのトランスインピーダンス回路を詳細に示しています。ここでは、負電源に -0.23 固定負電圧ジェネレータ (LM7705) を使用して、出力が 0V のときに出力に十分なヘッドルームを確保します。ここではトランスインピーダンス段は 2.4MHz のフラット (バターワース) 応答用に設計されており、単純な RC ポストフィルタの帯域により広帯域ノイズが制限され、全体の帯域幅が 1MHz に設定されています。高ダイナミックレンジのトランスインピーダンス (または電荷) アンプの要件には、OPA838 などの非補償型デバイスに固有の非常に低い入力電圧ノイズが含まれます。この種の回路の周波数に対するノイズゲインはユニティゲインから始まり、単一のゼロ応答でピークに達し始めます。このピーキングは、帰還抵抗によって帰還に形成されるポールと、反転入力の合計容量に起因します。帰還コンデンサの値が 1 + CS/CF のコンデンサの比になることによって、このノイズゲイン応答は高周波数で平坦になります。通常このノイズゲインは非常に高いため、この用途では非補償 OPA838 を適用します。この用途では、ノイズゲインのピークが意図的に高くされるため、OPA838 の非常に低い入力電圧ノイズ (1.8nV/√Hz) により、ダイナミックレンジが向上します。

OPA838 100kΩ 広帯域トランスインピーダンス設計図 8-7 100kΩ 広帯域トランスインピーダンス設計