JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 VS = 3V

VS+ = 3V、VS– = 0V、RF = 1kΩ、RG = 200Ω、RL = 2kΩ、G = 6V/V、入力と出力は中間電源を基準とし、TA ≈ 25°C (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位 テスト レベル(1)
AC 特性
SSBW 小信号帯域幅 VOUT = 20mVPP、G = 6 (ピーク < 4dB) 70 86 MHz C
VOUT = 20mVPP、G = 10、RF = 1.6kΩ 50 C
VOUT = 20mVPP、G = 100、RF = 16.9kΩ 3 C
GBP ゲイン帯域幅積 VOUT = 20mVPP、G = 100 240 300 MHz C
LSBW 大信号帯域幅 VOUT = 2VPP、G = 6 45 MHz C
0.1dB 平坦度の帯域幅 VOUT = 200mVPP、G = 6 9 MHz C
SR スルーレート LSBW から(2) 250 350 V/μs C
オーバーシュート、アンダーシュート VOUT = 1V ステップ、G = 6、入力 tR = 6ns 2% 4% C
tR、tF 立ち上がり / 立ち下がり時間 VOUT = 1V ステップ、G = 6、入力 tR = 6ns 6.3 7 ns C
0.1% までのセトリング タイム VOUT = 1V ステップ、G = 6、入力 tR = 6ns 30 ns C
0.01% までのセトリング タイム VOUT = 1V ステップ、G = 6、入力 tR = 6ns 40 ns C
HD2 2 次高調波歪 f = 100kHz、VO = 2VPP、G = 6 (図 8-1 を参照) -108 dBc C
HD3 3 次高調波歪 f = 100kHz、VO = 2VPP、G = 6 (図 8-1 を参照) -125 dBc C
f = 100kHz、VO = 2VPP、G = 6 (DXB パッケージ) -110
入力電圧ノイズ f > 1kHz 1.8 nV/√Hz C
電圧ノイズ 1/f コーナー周波数 100 Hz C
入力電流ノイズ f > 100kHz 1.0 pA/√Hz C
電流ノイズ 1/f コーナー周波数 7 kHz C
オーバードライブの復帰時間 G = 6、2 x 出力オーバードライブ、DC 結合 50 ns C
閉ループ出力インピーダンス f = 1MHz、G = 6 0.3 Ω C
DC 特性
AOL 開ループ電圧ゲイン VO = ±1V、RL = 2kΩ 110 125 dB A
入力換算オフセット電圧 TA ≈ 25°C (DXB パッケージ) -150 ±15 150 μV A
TA ≈ 25°C -125 ±15 125 A
TA = 0℃~70℃ -165 ±15 200 B
TA = –40℃~+85℃ -230 ±15 220 B
TA = –40℃~+125℃ -230 ±15 285 B
入力オフセット電圧ドリフト(5) TA = -40℃ ~ +125℃(4) -1.6 ±0.4 1.6 μV/℃ B
入力バイアス電流(3) TA ≈ 25°C 0.7 1.5 2.8 µA A
TA = 0℃~70℃ 0.2 1.5 3.5 B
TA = –40℃~+85℃ 0.2 1.5 3.7 B
TA = –40℃~+125℃ 0.2 1.5 4.4 B
入力バイアス電流ドリフト(5) TA = –40℃~+125℃ 4.5 7.8 17 nA/℃ B
入力オフセット電流 TA ≈ 25°C (DXB パッケージ) -100 ±20 100 nA A
TA ≈ 25°C -70 ±20 70 A
TA = 0℃~70℃ -83 ±20 93 B
TA = –40℃~+85℃ -105 ±20 100 B
TA = –40℃~+125℃ -105 ±13 120 B
入力オフセット電流ドリフト(5) TA = –40℃~+125℃ -500 ±20 500 pA/℃ B
入力
同相入力範囲、Low TA ≈ 25°C、CMRR > 92dB VS– - 0.2 VS– - 0 V A
TA = –40°C ~ 125°C、CMRR > 92dB VS– - 0 V B
同相入力範囲、high TA ≈ 25°C、CMRR > 92dB VS+ – 1.3 VS+ – 1.2 V A
TA = –40°C ~ +125°C、CMRR > 92dB VS+ – 1.3 V B
CMRR 同相除去比 95 105 dB A
入力インピーダンス同相モード 55 || 1.1 MΩ || pF C
入力インピーダンス差動モード 30 || 1.3 kΩ || pF C
出力
VOL 出力電圧、Low TA ≈ 25°C、G = 6 VS– + 0.05 VS– + 0.1 V A
TA = –40°C ~ +125°C、G = 6 VS– + 0.1 VS– + 0.2 B
VOH 出力電圧、High TA ≈ 25°C、G = 6 VS+ – 0.1 VS+ – 0.05 V A
TA = –40°C ~ +125°C、G = 6 VS+ – 0.2 VS+ – 0.1 B
抵抗性負荷への最大電流 TA ≈ 25°C、26.7 Ω に ±0.77V、VIO < 2mV ±28 ±30 mA A
抵抗性負荷へのリニア電流 TA ≈ 25°C、37Ω に ±0.88V、AOL > 70dB ±23 ±25 mA A
TA = –40°C から +125°C、37Ω に ±0.76V、
AOL > 70dB
±20 ±23 B
DC 出力インピーダンス G = 6 0.02 Ω C
電源
仕様動作電圧 2.7 5 5.4 V B
静止時動作電流 TA ≈ 25°C (DXB パッケージ)(6) 875 930 970 µA A
TA ≈ 25°C(6) 890 930 970 A
TA = –40℃~+125℃ 680 930 1350 B
dIq/dT 静止電流温度係数 TA = –40℃~+125℃ 2.2 2.7 3.2 μV/℃ B
+PSRR 正の電源電圧変動除去比 95 110 dB A
-PSRR 負の電源電圧変動除去比 90 105 dB A
パワーダウン (ピンを駆動、SOT23-6 および SC70-6)
電圧スレッショルド有効化 VS- + 1.5V を上回るとオンに指定 1.5 V A
電圧スレッショルド無効化 VS– + 0.55V 未満でオフに指定 0.55 V A
ディスエーブルピンのバイアス電流 PD = VS– から VS+ -50 20 50 nA A
パワーダウン静止時電流 PD = 0.55V 0.1 1 µA A
ターンオン時間の遅延 PD = High から VOUT = 最終値の 90% になるまでの時間 3.5 µs C
ターンオフ時間の遅延 PD = Low から VOUT = 最終値の 10% になるまでの時間 100 ns C
テスト レベル (特性とシミュレーションにより設定されたすべての値):(A) 25°Cで 100% テスト済み、特性評価とシミュレーションによる過熱制限あり、 (B) 量産ではテストしていない、特性とシミュレーションにより設定された制限値、 (C) 情報用の標準値のみ。
このスルーレートは、大信号帯域幅から以下の式によって推定される立ち上がり時間と立ち下がり時間の平均です。(0.8 × VPEAK/√2) × 2π × f–3dB で、この f–3dB はゲイン 6V/V での 4-VPP 帯域幅の標準値です。
ピンから流れ出す方向の電流を正とみなします。
入力オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流ドリフト、入力オフセット電流ドリフトの標準仕様は、全温度範囲のエンドポイントデータにより特徴付けられる平均値 ±1σ です。最大ドリフト仕様は、ウェハーレベルの遮蔽ドリフトのパッケージされた最小、最大試験範囲によって設定されます。ドリフトは、最終自動テスト装置 (ATE) や QA サンプルテストでは規定されていません。
入力オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流ドリフト、入力オフセット電流ドリフトは、エンドポイントでデータを取得し、差動を計算し、温度範囲で割って計算されます。
標準仕様は 25°C TJ におけるものです。ATE の最小限度と最大限度は、22°C ~ 32°C の環境範囲、消費電流の温度係数 4μA/°C を考慮して拡張されています。