JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

基板を設計する際は、OPA838EVM を参照として使用してください。アンプ付近の外部部品のレイアウト、グランドプレーンの構築、および電源配線については、評価基板にできる限り合わせることを TI では推奨しています。以下の一般的なガイドラインに従ってください:

  1. オペアンプとの間の信号配線は、できるだけ短くする必要があります。
  2. 可能であれば、ビアを避けた短い直接帰還パスを使用します。
  3. アンプの負の入力ピンと出力ピンの直下から、グランドプレーンまたは電源プレーンを除きます。
  4. 容量性負荷または整合負荷を駆動するときは、出力ピンのできるだけ近くに直列出力抵抗を配置します。
  5. 必要に応じて、2.2µF の電源デカップリングコンデンサをデバイスから 2 インチ (5.08cm) 以内に配置して他のオペアンプと共有します。分割電源動作では、両方の電源にコンデンサが必要です。
  6. 0.1µF の電源デカップリングコンデンサは、電源ピンのできるだけ近く、可能であれば 0.1 インチ (2.54mm) 以内に配置します。分割電源動作では、両方の電源にコンデンサが必要です。
  7. PD ピンは負電源を基準としたロジックレベルを使用します。ピンを使用しない場合は、ピンを正の電源に接続してアンプを有効にします。ピンを使用する場合は、ピンをアクティブに駆動します。バイパスコンデンサは必須ではありませんが、ノイズの多い環境で EMI を除去するために使用できます。