JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力 DC 誤差の計算

OPA838 は、高い開ループゲイン、高い同相信号除去、高い電源除去、低い入力オフセット電圧およびバイアス電流オフセット誤差により、優れた DC 信号精度を実現します。この低い入力オフセット電圧を最大限に活用するため、入力バイアス電流のキャンセルに細心の注意を払ってください。OPA838 の低ノイズ入力段は入力バイアス電流が比較的大きくなっていますが (ピンの標準出力 1.6µA)、2 つの入力電流はほぼ一致しています。これは PNP 入力デバイスを使用した負のレール入力デバイスであり、デバイスピンからベース電流が流れ出します。V+ 入力のグランドに接続する大きな抵抗は、入力バイアス電流により正の方向にシフトします。2 つの入力バイアス電流間の不整合は非常に低く、通常の入力オフセット電流はわずか ±20nA です。2 つの入力の DC ソースインピーダンスを整合して、合計出力オフセット電圧を低減します。たとえば、図 7-8 の回路にバイアス電流キャンセルを追加する方法の 1 つは、165Ω の直列抵抗を非反転入力に挿入して、6V/V の非反転ゲイン回路の基本ゲインのために RF と RG の並列の組み合わせを整合することです。これらの同じ計算が出力オフセットのドリフトに適用されます。図 7-2 の単純な回路を分析すると、入力オフセット電圧ドリフトのノイズゲインは 1 + 1k/200 = 6V/V となります。この結果、出力ドリフト項は ±1.6µV/°C × 6 = ±9.6µV/°C となります。入力からの 2 つのインピーダンスが一致しているため、±500pA/°C のオフセット電流ドリフトによる残留誤差は、1kΩ の帰還抵抗値、つまり ±0.5µV/°C を乗算した値になります。合計出力 DC 誤差のドリフト帯域は ±10.1µV/℃ です。