JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源シャットダウン動作

前述のように、電源シャットダウン機能を提供する 6 ピンのパッケージでは、そのピンをアサートする必要があります。シャットダウン電力を可能な限り低く抑えるため、OPA838 には内部プルアップ抵抗がありません。制御スレッショルドは負電源を基準としており、公称内部スレッショルドが負電源よりも 1V 高い値近くなっています。ワーストケースの許容誤差により、負電源より大きい 0.55V (またはそれ以下) のシャットダウンを行うために必要な Low レベル電圧、および有効な動作を維持するための負電源より大きい 1.5V (またはそれ以上) が決定されます。必要とされる制御ピン電流は ±50nA 未満です。シャットダウン機能を必要としない SOT-23-6 アプリケーションの場合は、ディスエーブル制御ピンを正の電源に接続します。シャットダウンを必要としない SC70 パッケージアプリケーションでは、制御パッドが内部で正の電源に接続されている 5 ピンパッケージを使用します。ディスエーブルのとき、出力は通常は高インピーダンス状態になります。ただし、帰還回路網にはオフ状態の電圧状態に対する放電経路があります。図 6-52 は比較的低速の正弦波入力によるターンオン時間を示していますが、図 6-53 はターンオフ時間が高速な場合を示しています。図 6-54 および 図 6-55 は、DC 入力を使った単一電源動作で 6V/Vと 10V/V のゲインで中電圧出力が生成される様子を示しています。いずれの場合も、出力電圧は正の電源電圧に近いポイントに遷移し、その後、ディスエーブル制御ラインが High になった後、目的の出力電圧が 0.5µs から 1.5µs に変化します。シャットダウン時の消費電流は、公称で 0.1µA と小さく、最大 1µA です。