JAJSDO2E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
PD = VS+ および TA = 25°C (特に記述のない限り)

| 無負荷、シミュレーション |

| 入力換算 |

| 測定、AV = 6V/V、100Ω 負荷 |

| 各電源電圧で 600 ユニット |

| 5V および 3V 供給に 51 ユニット |

| 各電源で 51 ユニット |


| 単一電源、DC 入力でミッドスケール出力を生成 (シミュレーション) |



| シングルデバイスを測定 |

| シミュレーション結果 |

| 各電源電圧で 600 ユニット |

| 5V および 3V 供給に 51 ユニット |

| 各電源で 51 ユニット |


| 単一電源、DC 入力でミッドスケール出力を生成 (シミュレーション) |



| 5 ユニット、3V および 5V 電源 |