JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

容量性負荷の駆動

OPA838 は、発振 (6pF 未満) なしで小さな容量性負荷を直接駆動します。図 6-50 は、6pF を超える容量性負荷を駆動する場合の、ゲインに関する推奨 ROUT と容量性負荷パラメータとの関係を示しています。ゲインが大きい場合、アンプは抵抗性負荷への位相マージンが大きい状態で開始し、特定の容量性負荷に対して低い ROUT で動作できます。ROUT を使用しないと、出力キャパシタンスがアンプの出力インピーダンスと相互作用して、アンプのループゲインに位相シフトを発生させ、位相マージンが低下します。この位相シフトにより、パルス応答にオーバーシュートとリンギングが含まれる周波数応答のピークを引き起こします。図 6-50 は OPA838 の 30° の位相マージンをターゲットとしています。30° の位相マージンによってアンプの出力ピンの周波数応答に 5.7dB のピークが発生し、出力 RC のポールでロールオフされます (図 7-7 を参照)。このピークにより、容量性負荷を駆動する大信号でクリッピングが発生する場合があります。ROUT の値を大きくするとピークを低減できますが、全体的な応答帯域がより制限されます。

OPA838 ROUT と CL テスト回路との関係図 7-6 ROUT と CL テスト回路との関係
OPA838 出力ピンと容量性負荷に対する周波数応答図 7-7 出力ピンと容量性負荷に対する周波数応答