JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

OPA838 デバイスは、2.7V ~ 5.4V の電源電圧範囲で動作するよう設計されています。良好な電源バイパスが必要です。電源ピンから高周波 0.1μF のデカップリングコンデンサまでの距離を最小にします (0.1 インチ (2.54mm) 未満)。デバイスの電源ピンには、高周波 0.1µF 電源デカップリングコンデンサとともに、より大きなコンデンサ (標準値 2.2µF) を使用しています。単一電源動作の場合は、正の電源のみにこれらのコンデンサを使用します。分割電源を使用する場合は、各電源とグランド間にこれらのコンデンサを使用します。必要に応じて、より大きいコンデンサをデバイスから離して配置し、PCB の同じ領域にある複数のデバイス間でこれらのコンデンサを共有します。ピンとデカップリング コンデンサ間のインダクタンスを最小にするため、電源パターンおよびグランド パターンは狭くならないようにします。2 つの電源間 (バイポーラ動作の場合) にオプションの 0.1µF 電源デカップリングコンデンサを接続すると、2 次高調波歪みを低減できます。

OPA838 には正の電源電流温度係数があります。図 6-58 を参照してください。この温度係数は入力オフセット電圧ドリフトの向上に役立ちます。システム設計における電源電流要件では、意図された最大周囲温度と 図 6-58 を使用してこの影響を考慮し、必要な電源サイズを決定する必要があります。OPA838 の消費電力は非常に低いため、通常、熱設計において特別な考慮事項は必要ありません。動作周囲温度が 125°Cという極端なケースでは、3 つのパッケージに最大約 200°C/W を使用して、図 6-58 から得られる最大内部電源の 5.4V 電源 × 1.25mA の消費電流 (125°C) により、最大内部電力 6.75mW が算出されます。この消費電力では周囲温度から接合部温度まで 1.35°C しか上昇せず、これは最大 150°C の接合部温度よりもはるかに低くなります。負荷電力はこの消費電力を増大させますが、接合部温度も周囲温度よりわずかに上昇します。