JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

非補償型の電圧帰還オペアンプである OPA838 は、1.8nV/√Hz の入力ノイズ電圧で 300MHz という高ゲイン帯域幅積を実現し、必要なトリムされた消費電流はわずか 0.95mA です。これらの機能の組み合わせにより、信号レシーバ アプリケーションで入力電圧ノイズを最小限に抑える必要のあるフォトダイオード トランスインピーダンス設計や高電圧ゲイン段に対応する、極めて電力効率の高いデバイスを提供します。

推奨される 6V/V の最小非反転ゲインで動作した場合、–3dB 帯域幅は 90MHz になります。入力ノイズとオフセットが極めて低い電圧 OPA838 は、とりわけ高ゲインに最適です。たとえ 1000V/V の DC カップリング ゲインでも、±125mV の最大出力オフセット電圧で 300kHz の信号帯域幅を利用できます。

シングル チャネルの OPA838 は 6 ピン SOT-23、6 ピン SC70、8 ピン X2QFN パッケージで供給され、すべて電源シャットダウン機能があります。OPA838 は 5 ピンの SC70 パッケージでも供給されます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
OPA838 DBV (SOT-23、6) 2.9mm × 2.8mm
DCK (SC70、5) 2mm × 1.25mm
DCK (SC70、6) 2mm × 1.5mm
DXB (X2QFN、8) 1.4mm × 1.2mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。

 

OPA838 3V の単一電源、3mW 未満のフォトダイオード アンプ、1.1pA/√Hz 未満の合計入力換算電流ノイズ、1MHz SSBW 全体で 100kΩ のゲイン3V の単一電源、3mW 未満のフォトダイオード アンプ、1.1pA/√Hz 未満の合計入力換算電流ノイズ、1MHz SSBW 全体で 100kΩ のゲイン