JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)

一般的なラボ機器でのテストを容易にするため、OPA838 評価基板 (評価基板のリンクを参照) は分割電源動作を可能にする構造を採用しています。この構成により、電源レール間の中間点がグランドとなり、ほとんどの信号ジェネレータ、ネットワークアナライザ、オシロスコープ、スペクトルアナライザ、およびその他のラボ用機器は入力と出力にグランドリファレンスを使用するため、ラボでのテストが容易になります。これにより、ブロッキングコンデンサが不要になり、特性が簡単になります。

図 7-8 は、±2.5V 電源とグランドに等しい VREF を使用する 図 7-1 に類似した、単純な非反転構成を示しています。入力と出力のスイングはグランド付近で対称的です。使用しやすくするため、信号がグランド付近でスイングするシステムでは分割電源を推奨します。バイポーラ (または分割) 電源を使用すると、シャットダウン制御のスレッショルドがシフトします。ディスエーブル制御は、単一電源アプリケーションの負電源 (通常はグランド) を基準としています。ただし、負電源を使用してディスエーブルにするには、そのピンを負電源よりも 0.55V 以内に設定する必要があります。ディスエーブルが不要な場合は、分割電源アプリケーションでも、正常な動作を維持するためにそのピンを正の電源電圧に接続します。ディスエーブルピンはフローティングにしないでください。ピンを電圧にアサートします。

OPA838 単一電源動作図 7-8 単一電源動作
OPA838 バイポーラ電源ステップ応答図 7-9 バイポーラ電源ステップ応答