JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力ノイズの計算

OPA838 オペアンプの非補償電圧帰還により、電源電流が 1mA 未満のデバイスの、最小の入力電圧および電流ノイズ項が得られます。図 8-3 に、すべてのノイズ項を含むオペアンプのノイズ解析モデルを示します。このモデルでは、すべてのノイズ項は、nV/√Hz か pA/√Hz のノイズ電圧項またはノイズ電流密度項として表示されます。

OPA838 オペアンプのノイズ解析モデル図 8-3 オペアンプのノイズ解析モデル

合計出力スポットノイズ電圧は、出力ノイズ電圧に寄与する項の二乗和の平方根として計算できます。この計算では、重ね合わせによって出力に寄与するすべてのノイズ電力を加算し、平方根を計算してスポットノイズ電圧を求めます。式 3 は、図 8-3 に示されている項を使用した出力ノイズ電圧の一般的な式となります。

式 3. OPA838

この式をノイズゲイン (NG = 1 + RF/RG) で割ると、式 4 に示すように、非反転入力における等価入力換算スポットノイズ電圧が得られます。

式 4. OPA838

表 8-1 に示す抵抗値に RS = 0Ω を使用すると、2.86nV/√Hz の一定入力換算電圧ノイズが得られます。抵抗値を小さくすると、この値は OPA838 固有の 1.9nV/√Hz に近づきます。非反転モードでのバイアス電流をキャンセルするために RS を追加すると、RS からのノイズが合計出力ノイズに加わります。式 3 を参照してください。反転モードで最高のノイズ性能を得るためには、RS バイアス電流のキャンセル抵抗をコンデンサでバイパスします。