JAJSSZ1B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
nSLEEP ピンは、DRV8334 の状態を管理するピンです。nSLEEP ピンが Low になると、デバイスは低消費電力のスリープ モードに移行します。スリープ モードでは、すべてのゲート ドライバ、センス アンプ、すべての外部 MOSFET、GVDD レギュレータが無効化されます。nSLEEP ピンでの立ち下がりエッジの後、tSLEEP 時間が経過するとデバイスがスリープ モードに移行します。nSLEEP ピンが High になると、デバイスのスリープ モードは自動的に終了します。tWAKE 時間が経過すると、デバイスは入力可能な状態になります。