JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MII1_COL | I | MII 衝突検出 | C18、P15 | E20、W17 | T15 | W16 |
| MII1_CRS | I | MII キャリア センス | D17、R16 | E19、Y17 | R15 | V16 |
| MII1_RXCLK | I | MII 受信クロック | E16、R17 | F19、W20 | E13、P16 | D19、V19 |
| MII1_RXDV | I | MII 受信データ有効 | F16、R18 | G19、V19 | D15、M14 | E19、U17 |
| MII1_RX_ER | I | MII 受信データ エラー | F15、T16 | F20、Y16 | T14 | E18、W15 |
| MII1_TXCLK | I | MII 送信クロック | C16、N18 | B20、U20 | L15 | B18、R18 |
| MII1_TX_EN | O | MII 送信イネーブル | A17、M18 | E18、T20 | M16 | A18、T19 |
| MII1_RXD0 | I | MII 受信データ 0 | F18、U17 | H20、Y18 | D14、P14 | G18、W17 |
| MII1_RXD1 | I | MII 受信データ 1 | G16、T17 | H19、W18 | D16、P15 | F18、V17 |
| MII1_RXD2 | I | MII 受信データ 2 | E17、U18 | H17、Y19 | R16 | E17、W18 |
| MII1_RXD3 | I | MII 受信データ 3 | E18、T18 | G20、W19 | N14 | F19、V18 |
| MII1_TXD0 | O | MII 送信データ 0 | B18、P16 | F17、V18 | N15 | D18、U18 |
| MII1_TXD1 | O | MII 送信データ 1 | B17、P17 | D20、V20 | N16 | C18、U19 |
| MII1_TXD2 | O | MII 送信データ 2 | D16、P18 | C20、U19 | L13 | B19、R17 |
| MII1_TXD3 | O | MII 送信データ 3 | C17、N17 | D19、T19 | M15 | C17、T18 |