JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
プロセッサ コア:
メモリ:
外部メモリ用のリモート L2 キャッシュ (RL2)、CPU コアごとに最大 256KB までソフトウェアでプログラム可能
RAM 拡張/Flash Over The Air (FOTA)
システム オン チップ (SoC) サービスおよびアーキテクチャ:
OSPI NOR および NAND フラッシュ (50MHz SDR および 25MHz DDR) (プライマリ)
USB 2.0
産業用コネクティビティ:
高速インターフェイス
一般的な接続機能:
センシングと差動:
データ ストレージ
セキュリティ:
機能安全:
テクノロジ / パッケージ: