JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0_PRU0_GPIO0 | IO | PRU0 汎用入出力 | K17 | N17 | K14 | M18 |
| PR0_PRU0_GPIO1 | IO | PRU0 汎用入出力 | K18 | N19 | H14 | L19 |
| PR0_PRU0_GPIO2 | IO | PRU0 汎用入出力 | J18 | M18 | G16 | K19 |
| PR0_PRU0_GPIO3 | IO | PRU0 汎用入出力 | J17 | M20 | J14 | L17 |
| PR0_PRU0_GPIO4 | IO | PRU0 汎用入出力 | K16 | L20 | G15 | J19 |
| PR0_PRU0_GPIO5 | IO | PRU0 汎用入出力 | G17 | K19 | F14 | G17 |
| PR0_PRU0_GPIO6 | IO | PRU0 汎用入出力 | K15 | N20 | H15 | L18 |
| PR0_PRU0_GPIO7 | IO | PRU0 汎用入出力 | N17 | T19 | M15 | T18 |
| PR0_PRU0_GPIO8 | IO | PRU0 汎用入出力 | G15 | J18 | E14 | G19 |
| PR0_PRU0_GPIO9 | IO | PRU0 汎用入出力 | F17 | J19 | E15 | |
| PR0_PRU0_GPIO10 | IO | PRU0 汎用入出力 | G18 | J20 | E16 | J18 |
| PR0_PRU0_GPIO11 | IO | PRU0 汎用入出力 | M16 | P20 | J15 | N18 |
| PR0_PRU0_GPIO12 | IO | PRU0 汎用入出力 | M15 | P19 | J16 | N19 |
| PR0_PRU0_GPIO13 | IO | PRU0 汎用入出力 | H17 | K20 | F15 | H19 |
| PR0_PRU0_GPIO14 | IO | PRU0 汎用入出力 | H16 | L19 | G14 | H18 |
| PR0_PRU0_GPIO15 | IO | PRU0 汎用入出力 | L16 | P18 | H16 | M19 |
| PR0_PRU0_GPIO16 | IO | PRU0 汎用入出力 | H18 | M19 | F16 | K18 |
| PR0_PRU1_GPIO0 | IO | PRU1 汎用入出力 | F18 | H20 | D14 | G18 |
| PR0_PRU1_GPIO1 | IO | PRU1 汎用入出力 | G16 | H19 | D16 | F18 |
| PR0_PRU1_GPIO2 | IO | PRU1 汎用入出力 | E17 | H17 | E17 | |
| PR0_PRU1_GPIO3 | IO | PRU1 汎用入出力 | E18 | G20 | F19 | |
| PR0_PRU1_GPIO4 | IO | PRU1 汎用入出力 | F16 | G19 | D15 | E19 |
| PR0_PRU1_GPIO5 | IO | PRU1 汎用入出力 | F15 | F20 | E18 | |
| PR0_PRU1_GPIO6 | IO | PRU1 汎用入出力 | E16 | F19 | E13 | D19 |
| PR0_PRU1_GPIO7 | IO | PRU1 汎用入出力 | A16、G3 | A19、H2 | C16、E2 | E1 |
| PR0_PRU1_GPIO8 | IO | PRU1 汎用入出力 | D18 | G18 | C19 | |
| PR0_PRU1_GPIO9 | IO | PRU1 汎用入出力 | C18 | E20 | ||
| PR0_PRU1_GPIO10 | IO | PRU1 汎用入出力 | D17 | E19 | ||
| PR0_PRU1_GPIO11 | IO | PRU1 汎用入出力 | B18 | F17 | D18 | |
| PR0_PRU1_GPIO12 | IO | PRU1 汎用入出力 | B17 | D20 | C18 | |
| PR0_PRU1_GPIO13 | IO | PRU1 汎用入出力 | D16 | C20 | B19 | |
| PR0_PRU1_GPIO14 | IO | PRU1 汎用入出力 | C17 | D19 | C17 | |
| PR0_PRU1_GPIO15 | IO | PRU1 汎用入出力 | A17 | E18 | A18 | |
| PR0_PRU1_GPIO16 | IO | PRU1 汎用入出力 | C16 | B20 | B18 | |
| PR0_PRU1_GPIO17 | IO | PRU1 汎用入出力 | D13 | B17 | C14 | |
| PR0_PRU1_GPIO18 | IO | PRU1 汎用入出力 | C15 | C19 | B17 | |
| PR0_PRU1_GPIO19 | IO | PRU1 汎用入出力 | D15 | C18 | B16 | |
| PR1_PRU0_GPIO0 | IO | PRU0 汎用入出力 | A3、C10、K17、K2 | B12、B5、K1、N17 | A10、G2、K14 | B12、G2、M18 |
| PR1_PRU0_GPIO1 | IO | PRU0 汎用入出力 | A2、B11、J4、K18 | A4、C12、L4、N19 | A11、H14、H3 | B11、H1、L19 |
| PR1_PRU0_GPIO2 | IO | PRU0 汎用入出力 | C11、C6、J18、K4 | B13、B4、L1、M18 | B11、G16、H2 | C13、H2、K19 |
| PR1_PRU0_GPIO3 | IO | PRU0 汎用入出力 | C2 | B1 | A3 | A3 |
| PR1_PRU0_GPIO4 | IO | PRU0 汎用入出力 | D2 | A3 | C5 | A4 |
| PR1_PRU0_GPIO5 | IO | PRU0 汎用入出力 | B2 | B3 | A4 | B5 |
| PR1_PRU0_GPIO6 | IO | PRU0 汎用入出力 | D3 | A2 | B4 | A5 |
| PR1_PRU0_GPIO7 | IO | PRU0 汎用入出力 | B16、B7、C1 | B19、B2、D8 | A2、A7、C15 | A9、B4 |
| PR1_PRU0_GPIO8 | IO | PRU0 汎用入出力 | B1 | C3 | A5 | A6 |
| PR1_PRU0_GPIO9 | IO | PRU0 汎用入出力 | A11、B4、F17、K3 | A13、A5、J19、M2 | A12、E15、G1 | A12、J1 |
| PR1_PRU0_GPIO10 | IO | PRU0 汎用入出力 | A16、B5 | A19、B6 | C16 | |
| PR1_PRU0_GPIO11 | IO | PRU0 汎用入出力 | E3 | C2 | C4 | B2 |
| PR1_PRU0_GPIO12 | IO | PRU0 汎用入出力 | D1 | D2 | B1 | B1 |
| PR1_PRU0_GPIO13 | IO | PRU0 汎用入出力 | E4 | D1 | C1 | B3 |
| PR1_PRU0_GPIO14 | IO | PRU0 汎用入出力 | F2 | E2 | C2 | C2 |
| PR1_PRU0_GPIO15 | IO | PRU0 汎用入出力 | E2 | C1 | B2 | A2 |
| PR1_PRU0_GPIO16 | IO | PRU0 汎用入出力 | C1 | B2 | A2 | B4 |
| PR1_PRU0_GPIO17 | IO | PRU0 汎用入出力 | C7、D7 | B9、C7 | B7、C8 | C9 |
| PR1_PRU0_GPIO18 | IO | PRU0 汎用入出力 | C8 | A9 | A8 | |
| PR1_PRU0_GPIO19 | IO | PRU0 汎用入出力 | A14 | B16 | C13 | A15 |
| PR1_PRU0_GPIO20 | IO | PRU1 汎用入出力 | C12 | C14 | C12 | A14 |
| PR1_PRU1_GPIO0 | IO | PRU1 汎用入出力 | V17 | W16 | R14 | V15 |
| PR1_PRU1_GPIO1 | IO | PRU1 汎用入出力 | T16 | Y16 | T14 | W15 |
| PR1_PRU1_GPIO2 | IO | PRU1 汎用入出力 | P15 | W17 | T15 | W16 |
| PR1_PRU1_GPIO3 | IO | PRU1 汎用入出力 | A10、F1 | A12、G1 | B10、D1 | D1 |
| PR1_PRU1_GPIO4 | IO | PRU1 汎用入出力 | C9、F4 | D11、G2 | B9、D2 | D2 |
| PR1_PRU1_GPIO5 | IO | PRU1 汎用入出力 | G2 | E1 | D3 | C1 |
| PR1_PRU1_GPIO6 | IO | PRU1 汎用入出力 | A9、F3 | A11、F1 | C10、F4 | A11、E2 |
| PR1_PRU1_GPIO7 | IO | PRU1 汎用入出力 | D11 | D15 | B13 | B14 |
| PR1_PRU1_GPIO8 | IO | PRU1 汎用入出力 | B9、E1 | B11、F2 | D8、E3 | B10、E3 |
| PR1_PRU1_GPIO9 | IO | PRU1 汎用入出力 | R16 | Y17 | R15 | V16 |
| PR1_PRU1_GPIO10 | IO | PRU1 汎用入出力 | D14 | C16 | A15 | |
| PR1_PRU1_GPIO11 | IO | PRU1 汎用入出力 | N1 | R2 | M2 | N2 |
| PR1_PRU1_GPIO12 | IO | PRU1 汎用入出力 | N4 | R1 | N1 | N1 |
| PR1_PRU1_GPIO13 | IO | PRU1 汎用入出力 | D13 | B17 | C14 | |
| PR1_PRU1_GPIO14 | IO | PRU1 汎用入出力 | A15 | B18 | B15 | |
| PR1_PRU1_GPIO15 | IO | PRU1 汎用入出力 | D9、H2 | C9、H1 | C11、E1 | F1 |
| PR1_PRU1_GPIO16 | IO | PRU1 汎用入出力 | B10、G3 | D10、H2 | A9、E2 | E1 |
| PR1_PRU1_GPIO17 | IO | PRU1 汎用入出力 | C14 | D17 | B14 | |
| PR1_PRU1_GPIO18 | IO | PRU1 汎用入出力 | B14 | A16 | D13 | B15 |
| PR1_PRU1_GPIO19 | IO | PRU1 汎用入出力 | C7 | C7 | C8 | C9 |