JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBAROUT0 | O | OUTPUTXBAR 信号 0 | C11、R3 | B13、T2 | B11、M3 | C13、R2 |
| XBAROUT1 | O | OUTPUTXBAR 信号 1 | A11、C9 | A13、D11 | A12、B9 | A12 |
| XBAROUT2 | O | OUTPUTXBAR 信号 2 | A10、C10 | A12、B12 | A10、B10 | B12 |
| XBAROUT3 | O | OUTPUTXBAR 信号 3 | B10、B11 | C12、D10 | A11、A9 | B11 |
| XBAROUT4 | O | OUTPUTXBAR 信号 4 | A7、D9 | A8、C9 | A6、C11 | A8 |
| XBAROUT5 | O | OUTPUTXBAR 信号 5 | A6、A9 | A11、B8 | B6、C10 | A11、B8 |
| XBAROUT6 | O | OUTPUTXBAR 信号 6 | B9、G17 | B11、K19 | D8、F14 | B10、G17 |
| XBAROUT7 | O | OUTPUTXBAR 信号 7 | D7、K16 | B9、L20 | B7、G15 | J19 |
| XBAROUT8 | O | OUTPUTXBAR 信号 8 | C8、K17 | A9、N17 | A8、K14 | M18 |
| XBAROUT9 | O | OUTPUTXBAR 信号 9 | C7 | C7 | C8 | C9 |
| XBAROUT10 | O | OUTPUTXBAR 信号 10 | B7 | D8 | A7 | A9 |
| XBAROUT11 | O | OUTPUTXBAR 信号 11 | D16、K18 | C20、N19 | H14 | B19、L19 |
| XBAROUT12 | O | OUTPUTXBAR 信号 12 | C17、J18 | D19、M18 | G16 | C17、K19 |
| XBAROUT13 | O | OUTPUTXBAR 信号 13 | D15、J17 | C18、M20 | J14 | B16、L17 |
| XBAROUT14 | O | OUTPUTXBAR 信号 14 | C15、L17 | C19、R19 | K15 | B17、N17 |
| XBAROUT15 | O | OUTPUTXBAR 信号 15 | L18、P2 | R20、U2 | K16、P3 | P19、T1 |