JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーアップ時間 | 1 | μs | |||
| DAC_VREF | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 出力電圧範囲 | 0.3 | VDDA33(1) – 0.3 | V | ||
| トリムされたオフセット誤差 | オフセットは中間点でチェックされます (コード2048) | -10 | 10 | mV | |
| ゲイン誤差 | DAC_VREF = 1.8V | -2.5 | 2.5 | FSR の % | |
| DNL | エンドポイント補正 | -1 | 1 | LSB | |
| INL | エンドポイント補正 | -20 | 20 | LSB | |
| セトリング タイム | 0.3V から 3V への遷移後 2 LSB (~1.6mV) にセトリング | 2 | μs | ||
| 分解能 | 12 | ビット | |||
| 容量性負荷 | 出力駆動能力 | 100 | pF | ||
| 抵抗性負荷 | 出力駆動能力 | 5 | kΩ | ||
| DAC_VREF 負荷 | DAC_VREF | 64 | kΩ | ||
| 出力ノイズ (100Hz~100KHz) | 100Hz~100kHz の積分ノイズ | 1 | mVrms | ||
| SNR @ 1KHz | 2MHz DACVALA 更新レート、200kHz の出力フィルタ | 60 | dB | ||
| 電源 (VDDA33) | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |
| 電源 (VDDA18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 消費電力 (VDDA33) | 850 | µA | |||
| 消費電力 (VDDA18) | 35 | µA |