JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMII2_CRS_DV | I | RMII キャリア センス / データ有効 | G18 | J20 | E16 | J18 |
| RMII2_REF_CLK | IO | RMII 基準クロック | K15 | N20 | H15 | L18 |
| RMII2_RX_ER | I | RMII 受信データ エラー | G17 | K19 | F14 | G17 |
| RMII2_TX_EN | O | RMII 送信イネーブル | L16 | P18 | H16 | M19 |
| RMII2_RXD0 | I | RMII 受信データ 0 | K17 | N17 | K14 | M18 |
| RMII2_RXD1 | I | RMII 受信データ 1 | K18 | N19 | H14 | L19 |
| RMII2_TXD0 | O | RMII 送信データ 0 | M16 | P20 | J15 | N18 |
| RMII2_TXD1 | O | RMII 送信データ 1 | M15 | P19 | J16 | N19 |