JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 電源 | 1.2V/1.25V コア電源(1) | E11、E9、F11、F9、G13、G14、G5、G6、K13、K14、K5、K6、N13、N14、N5、N6 | F12、F14、F7、F9、G15、G6、J15、J6、M15、M6、P15、P6、R7 | E11, E5, E7, E9, F12, G5, H12, J5, K12, L5, M12, M6 | E10、E12、E14、E6、E8、F15、F5、H15、H5、K15、K5、M15、M5、P15、P5、R15、R6、T6 |
| VDDA18_LDO (4) | 電源 | 1.8V アナログ出力 | R11、R6、R8 | U10、U11 | N9 | U9 |
| VDDA18_OSC_PLL | 電源 | 1.8V PLL 電源 | U8 | N6 | U7 | |
| VDDA18_USB | 電源 | USB 1.8V アナログ電源 | R4 | T5 | N4 | U3 |
| VDDA33 | 電源 | 3.3V アナログ電源 | P11、P7、P9 | T12、T9 | M10、M8 | T10、T12 |
| VDDA33_USB | 電源 | USB 3.3V アナログ電源 | R15 | P5 | M4 | R3 |
| VDDAR2 | 電源 | SRAM アレイ電源 | D10 | D13 | D10 | C11 |
| VDDAR3 | 電源 | SRAM アレイ電源 | H3 | H4 | G4 | G3 |
| VDDS18 | 電源 | 1.8V IO 電源 | D6、E15、L4、N15 | E14、E9、F4、G16、L17、N4、T16 | D12、D6、D9、E4、G13、K13、K4、N13 | D10、D14、D6、H16、H4、L3、M16、T16 |
| VDDS18_LDO (2) (3) | 電源 | 1.8V デジタル LDO の出力 | T3 | U6 | P4 | V4 |
| VDDS1833_FLASH0 | 電源 | 1.8V/3.3V フラッシュ 0 入出力電源 | J5 | H4、J4 | K4、M4 | |
| VDDS1833_FLASH1 | 電源 | 1.8V/3.3V フラッシュ 1 入出力電源 | P16 | M13 | P16 | |
| VDDS1833_FLASH0-SIP | 電源 | 1.8V/3.3V SIP フラッシュ電源。これは、基板上で VDDSHV_D (VDDS1833_flash0) に短絡する必要があります。将来のフラッシュ SIP パッケージでフラッシュ電源に使用される予定。 | F1、J1 | |||
| VDDS33 | 電源 | 3.3V IO 電源 | D12、H15、H4、L15、P4、R15 | E12、E16、E7、G5、J16、M16、M5、T14、T7 | D11、D4、D7、F13、J13、L4、N12、N5 | C15、D12、D8、F16、F4、K16、P4、T14、U5 |
| VDD_TEMP | 電源 | VDD 温度 | T4 | V7 | N8 | T8 |
| VNWA | 電源 | 1.2V/1.25V の N-ウェル バイアス(1) | J16 | K17 | H13 | J17 |
| VPP | 電源 | eFuse ROM プログラミング電源 | N3 | P3 | K3 | N3 |
| VSS | GND | グランド | A1、A18、E10、E12、E13、E14、E5、E6、E7、E8、F10、F12、F13、F14、F5、F6、F7、F8、G10、G11、G12、G7、G8、G9、H10、H11、H12、H13、H14、H5、H6、H7、H8、H9、J10、J11、J12, J13、J14、J5、J6、J7、J8、J9、K10、K11、K12、K7、K8、K9、L10、L11、L12、L13、L14、L5、L6、L7、L8、L9、M10、M11、M12、M13、M14、M5、M6、M7、M8、M9、N10、N11、N12、N7、N8、N9、P13、P14、P5、T2、V18 | A1、A20、F15、F6、G10、G11、G12、G13、G14、G7、G8、G9、H10、H11、H12、H13、H14、H7、H8、H9、J10、J11、J12、J13、J14、J7、J8、J9、K10、K11、K12、K13、K14、K7、K8、K9、L10、L11、L12、L13、L14、L7、L8、L9、M10、M11、M12、M13、M14、M7、M8、M9、N10、N11、N12、N13、N14、N7、N8、N9、P10、P11、P12、P13、P14、P7、P8、P9、R14、R15、R6、V2、V5、W2、Y1、Y20 | A1, A16, E10, E12, E6, E8, F10, F11, F5, F6, F7, F8, F9, G10, G11, G12, G6, G7, G8, G9, H10, H11, H5, H6, H7, H8, H9, J10, J11, J12, J6, J7, J8, J9, K10, K11, K5, K6, K7, K8, K9, L10, L11, L12, L6, L7, L8, L9, M5, M7, R2, R3, R4, T1, T16 | A1, A19, D16, D4, E15, E5, F10, F11, F12, F13, F14, F6, F7, F8, F9, G10, G11, G12, G13, G14, G6, G7, G8, G9, H10, H11, H12, H13, H14, H6, H7, H8, H9, J10, J11, J12, J13, J14, J6, J7, J8, J9, K10, K11, K12, K13, K14, K6, K7, K8, K9, L10, L11, L12, L13, L14, L6, L7, L8, L9, M10, M11, M12, M13, M14, M6, M7, M8, M9, N10, N11, N12, N13, N14, N6, N7, N8, N9, P10, P11, P12, P13, P14, P6, P7, P8, P9, R14, R5, R8, T4, U2, V2, V3, W1, W19 |
| VSSA | AGND | アナログ GND | P10、P12、P6、P8、R13、R5、V1、V16 | R12、R9 | M11、M9 | R10、R12 |