JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0_IEP0_EDC_SYNC_OUT0 | O | PRU-ICSS 産業用イーサネット分散クロック同期出力 | D15 | C18 | B16 | |
| PR0_IEP0_EDC_SYNC_OUT1 | O | PRU-ICSS 産業用イーサネット分散クロック同期出力 | A16、F17、N17 | A19、J19、T19 | C16、E15、M15 | T18 |
| PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT30 | IO | PRU-ICSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | D13、D17、P2 | B17、E19、U2 | C14、P3 | T1 |
| PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT31 | IO | PRU-ICSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | C15、C18 | C19、E20 | B17 | |
| PR1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0 | O | PRU-ICSS 産業用イーサネット分散クロック同期出力 | B14、U18 | A16、Y19 | D13、R16 | B15、W18 |
| PR1_IEP0_EDC_SYNC_OUT1 | O | PRU-ICSS 産業用イーサネット分散クロック同期出力 | B15、N17 | A18、T19 | B16、M15 | A17、T18 |
| PR1_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT30 | IO | PRU-ICSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | C12、N18 | C14、U20 | C12、L15 | A14、R18 |
| PR1_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT31 | IO | PRU-ICSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | A14、T18 | B16、W19 | C13、N14 | A15、V18 |