JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UART4_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | A14、T16 | B16、Y16 | C13、T14 | A15、W15 |
| UART4_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | B14、V17 | A16、W16 | D13、R14 | B15、V15 |
| UART4_RXD | I | UART 受信データ | A10、D11、H1、H2、N18 | A12、D15、H1、J3、U20 | B10、B13、E1、L15 | B14、F1、R18 |
| UART4_TXD | O | UART 送信データ | C12、C9、G3、J3、N17 | C14、D11、H2、J1、T19 | B9、C12、E2、M15 | A14、E1、T18 |