JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPI1_CLK | O | OSPI1 クロック | H2、K1、R17 | H1、N1、W20 | E1、J2、P16 | F1、K1、V19 |
| OSPI1_DQS | I | OSPI1 データ ストローブ (DQS) またはループバック クロック入力 | P18 | U19 | L13 | R17 |
| OSPI1_ECC_FAIL | I | OSPI1 ECC フェイル ステータス ピン | A9、M2、N17 | A11、M1、T19 | C10、H1、M15 | A11、J3、T18 |
| OSPI1_LBCLKO (1) | O | OSPI1 ループバック クロック出力 | L3 | T3 | M1 | L2 |
| OSPI1_CSn0 | O | OSPI1 チップ セレクト 0 | J2、P17 | L2、V20 | F3、N16 | G1、U19 |
| OSPI1_CSn1 | O | OSPI1 チップ セレクト 1 | F4 | G2 | D2 | D2 |
| OSPI1_D0 | IO | OSPI1 データビット 0 | G3、N2、R18 | H2、M3、V19 | E2、L2、M14 | E1、M2、U17 |
| OSPI1_D1 | IO | OSPI1 データビット 1 | F1、K3、U17 | G1、M2、Y18 | D1、G1、P14 | D1、J1、W17 |
| OSPI1_D2 | IO | OSPI1 データビット 2 | T17 | W18 | P15 | V17 |
| OSPI1_D3 | IO | OSPI1 データビット 3 | U18 | Y19 | R16 | W18 |
| OSPI1_D4 | IO | OSPI1 データビット 4 | T18 | W19 | N14 | V18 |
| OSPI1_D5 | IO | OSPI1 データビット 5 | N18 | U20 | L15 | R18 |
| OSPI1_D6 | IO | OSPI1 データビット 6 | M18 | T20 | M16 | T19 |
| OSPI1_D7 | IO | OSPI1 データビット 7 | P16 | V18 | N15 | U18 |
| OSPI1_RESET_OUT0 | O | OSPI1 リセット出力 0 | B9、G1、N16 | B11、K4、R17 | D8、F2、L16 | B10、F2、P18 |
| OSPI1_RESET_OUT1 | O | OSPI1 リセット出力 1 | B8 | B10 | B8 | A10 |