JAJSVT2A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
AWR2944P/AWR2E44P デバイスでは、正常に起動させるために、外部の 1.2V、1.8V、3.3V の各電圧レールおよびすべての SOP[4:0] ラインが、NRESET がディアサートされる前に安定している必要があります。VIOIN および VIOIN_18 の電源が供給されるまでは、IO の状態は保証されません。図 7-2 に、デバイス ウェークアップ シーケンスを示します。
図 7-2 デバイス ウェークアップ シーケンス