注: AWR2944LC および AWR2E44LC は、イーサネットスイッチ(RGMII/RMII/MII) ペリフェラルをサポートしていません。
このデバイスは 2 ポート イーサネットを統合しており、1 つは外部 RGMII/RMII/MII ポート、もう 1 つはメイン サブシステム (MSS) に接続されます。このインターフェイスは主に 1000Mbps の ECU インターフェイスとして動作することを目的としています。また、計測用インターフェイスとして使用することもできます。
- イーサネット PHY に対する全二重 10/100/1000Mbps のワイヤレート インターフェイス
- AWR2944P:RGMII、RMII、または MII のパラレル インターフェイス経由で接続
- AWR2E44P:RGMII または RMII のパラレル インターフェイス経由で接続
- ECO バリアントでは、イーサネット PHY に対して全二重 10/100Mbps ワイヤレート インターフェイスを提供
- AWR2944-ECO:RGMII、RMII、または MII のパラレル インターフェイス経由で接続
- AWR2E44-ECO:RGMII または RMII のパラレル インターフェイス経由で接続
- MDIO Clause 22 および 45 PHY 管理インターフェイス
- IEEE 1588 同期イーサネットのサポート
- AWR の同期トリガ出力により、イーサネットを介してレーダー フレームのトリガが可能