JAJSVT2A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
このデバイスにはユーザー アプリケーション向けの ADC サービスが用意されており、デバイスに内蔵された GPADC エンジンを使用して、デバイス バリアントに応じて最大 9 個の外部および内部電圧を測定できます。この目的で使用される ADC ピンについては、セクション 6.5を参照してください。
GPADC Specifications:
図 8-6 GPADC パス. | パラメータ | 標準値 | 単位 |
|---|---|---|
| ADC 電源 | 1.8 | V |
| ADC の入力電圧範囲 (バッファなし) | 0 ~ 1.8 | V |
| ADC の入力電圧範囲 (バッファ付き) (1) | 0.4 ~ 1.3 | V |
| ADC の分解能 | 10 | ビット |
| ADC のオフセット誤差 | ±5 | LSB |
| ADC のゲイン誤差 | ±5 | LSB |
| ADC の DNL | -1/+2.5 | LSB |
| ADC の INL | ±2.5 | LSB |
| ADC のサンプリング レート | 625 | kSPS |
| ADC のサンプリング時間 | 400 | ns |
| ADC の内部コンデンサ | 10 | pF |
| ADC の入力静電容量 | 2 | pF |
| ADC の入力リーク電流 | 3 | μA |