JAJSVT2A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
このデバイスの送信サブシステムは、独立した位相および振幅制御を備えた 4 系統の並列送信チェーンで構成されています。4 つすべてのトランスミッタは、同時に使用することも、時分割方式で使用することもできます。次の図に示すように、このデバイスは、チャネルごとにチャープ単位でビーム フォーミング制御を行うために、バイナリ位相変調と 6 ビットのプログラマブル位相シフタをサポートしています。
各送信チェーンは、PCB 上のアンテナ端子で、セクション 7.8に記載された標準出力を供給できます。送信チェーンは、システムを最適化するためのプログラム可能なバックオフもサポートしています。
図 8-3 に、送信サブシステムを示します。
図 8-3 送信サブシステム (チャネルごと)