JAJSVT2A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| 番号 | パラメータ | 説明 | SPEED | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(RX_CLK) | サイクル タイム、miin_rxclk | 10Mbps | 400 | ns | |
| 100Mbps | 40 | ns | ||||
| 2 | tw(RX_CLKH) | パルス幅、miin_rxclk High | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| 3 | tw(RX_CLKL) | パルス幅、miin_rxclk Low | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| 4 | tt(RX_CLK) | 遷移時間、miin_rxclk | 10Mbps | 3 | ns | |
| 100Mbps | 3 | ns |
図 7-19 クロック タイミング (MAC 受信) - MIIn 動作