JAJSVT2A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
図 8-5 は、デバイス内にあるお客様がプログラム可能なプロセッサ サブシステムのブロック図を示しています。概要としては、お客様がプログラム可能なサブシステムが 2 つあります。左側には DSP サブシステムが示されており、TI の高性能 C66x DSP、HWA 2.1、高帯域幅のインターコネクト (128 ビット、150MHz)、および関連するペリフェラル機能が含まれています。これらには、データ転送用の EDMA が 6 チャネル、測定データ出力用の Aurora および LVDS インターフェイス、L3 レーダー データ キューブ メモリ、ADC バッファ、CRC エンジン、データ ハンドシェイク用メモリ (インターコネクト上に追加メモリあり) が含まれます。
詳細については、TMS320C66x DSP CorePac ユーザー ガイドを参照してください
図の右側はメイン サブシステム (MSS) を示しています。その名の通り、メイン サブシステムはこのデバイスの主要なコントローラであり、すべてのペリフェラル機能とデバイスの管理処理を制御します。メイン サブシステムには、Cortex-R5F (MSS R5F) プロセッサが搭載されており、EDMA や CRC を含むペリフェラル機能および管理用コンポーネント、ならびに各種ペリフェラル (I2C、UART、SPI、CAN-FD、EPWM など) が、ペリフェラル セントラルリソース (PCR インターコネクト) を介してメインのインターコネクトに接続されています。
無線処理サブシステムまたは BIST サブシステム (RSS) は、アナログ/RF モジュールの初期化とキャリブレーションを行います。RSS はアナログ/ RF 機能を定期的にモニタリングし、すべてのアナログ/ RF モジュールが規定された範囲内で動作するようにします。
汎用 ADC (GPADC)、高速フーリエ変換エンジン(FFT エンジン)、およびトランスミッタ チェーンのさまざまな点からの信号を監視するために他のモジュールが搭載されています。主に BSS の制御下にあるデジタル フロントエンド フィルタ (DFE)、ランプ生成モジュール、およびアナログ/ DFEレジスタは、メイン サブシステムからの API 呼び出しを介して間接的に制御できます。
このデバイスは、無線処理サブシステムに 1 つの 2 レーン CSI2 レシーバ インターフェイスも統合されています。このインターフェイスの主な機能は、Hardware-in-the-Loop (HIL) 機能であり、RF サブシステムを介さずに、外部から取得したデータをデバイスに入力してレーダー処理を実行することが可能です。
MSS Cortex-R5F および DSP C66x メモリ マップについては、「デバイス TRM (テクニカル リファレンス マニュアル)」を参照してください。
図 8-5 プロセッサ サブシステム