JAJSVT2A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
AWR2944P/AWR2E44P は AWR2944 製品ラインアップの高性能版で、強化された RF とコンピューティング性能で NCAP と自動運転の要件を満たします。AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO と AWR2944LC/AWR2E44LC は、それぞれメイン ストリーム品と機能最適化品であり、同一ファミリ内で P、ECO、LC デバイス間のスケーラブルな製品展開を可能にします。AWR2944P、AWR2E44P、AWR2944-ECO、AWR2E44-ECO、AWR2944LC、AWR2E44LC は、76~81GHz 帯で動作可能な FMCW トランシーバ、レーダー データ処理要素、および車載ネットワーク用のペリフェラル機能を統合した単一チップのミリ波センサーです。このレーダー センサーは、TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造されており、RF および演算性能を強化する設計により、小型フォームファクタと最小限の BOM で、これまでにない統合レベルを実現しています。AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC デバイスは、自動車分野における低消費電力、自己監視型、超高精度レーダー システム向けに設計されています。
AWR2E44P、AWR2E44-ECO、および AWR2E44LC バリアントは、アンテナをパッケージ上に直接実装可能とする優れたローンチ オン パッケージ (LOP) アンテナ機能を備えており、顧客に対して高い実装柔軟性を提供します。LOP テクノロジーを使用すると、PCB の穴を経由して AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC チップの底面から発する信号をアンテナに損失なく送信することが可能です。チップとアンテナは PCB に直接半田付けされているため、高価な高周波材料の代わりに、低コストの PCB 材料を使用できます。
テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスにより、PLL、VCO、ミキサ、ベースバンド ADC を内蔵し、4 個の TX、4 個の RX を備えたシステムのモノリシック実装が可能になります。DSP サブシステム (DSS) には、 テキサス・インスツルメンツのレーダー信号処理用高性能 C66x DSP が組み込まれています。このデバイスは、レーダー フロントエンドの構成、制御、較正を行う、無線プロセッサ サブシステムも備えています。メイン サブシステム (MSS) 内には、ユーザーによるプログラムが可能な Arm Cortex-R5F プロセッサが実装されており、カスタム制御アプリケーションや車載用インターフェイス アプリケーションに使用できます。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA 2.1) は、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、DSS と MSS を補完します。これにより DSS と MSS の MIPS が軽減され、カスタム アプリケーションや高度なアルゴリズムのためにリソースが使えるようになります。
ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントのみで使用可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。
AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC は、ハードウェア アクセラレータ モジュール (HWA 2.1) の設定および制御を行うための Cortex-M4 プロセッサも搭載しています。
プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。
また、AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC は、TI のハードウェアおよびソフトウェアのリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ (公称) (2) | バリアント |
|---|---|---|---|
| AWR2944PBGALTRQ1 | ALT (FCCSP、266) |
12mm × 12 mm | AWR2944P |
| AWR2944PBSALTRQ1 | ALT (FCCSP、266) | 12mm × 12 mm | AWR2944P HS |
| AWR2944EBGALTRQ1 | ALT (FCCSP、266) | 12mm × 12 mm | AWR2944-ECO |
| AWR2944EBSALTRQ1 | ALT (FCCSP、266) | 12mm × 12 mm | AWR2944-ECO HS |
AWR2E44PBGAMXRQ1 |
AMX (FCCSP、278) |
13.5 mm × 12mm | AWR2E44P |
| AWR2E44PBSAMXRQ1 | AMX (FCCSP、278) | 13.5 mm × 12mm | AWR2E44P HS |
| AWR2E44EBGAMXRQ1 | AMX (FCCSP、278) | 13.5 mm × 12mm | AWR2E44-ECO |
| AWR2E44EBSAMXRQ1 | AMX (FCCSP、278) | 13.5 mm × 12mm | AWR2E44-ECO HS |
| AWR2944LBGALTRQ1 | ALT (FCCSP、266) | 12mm × 12 mm | AWR2944LC |
| AWR2944LBSALTRQ1 | ALT (FCCSP、266) | 12mm × 12 mm | AWR2944LC HS |
| AWR2E44LBGAMXRQ1 | AMX (FCCSP、278) | 13.5 mm × 12mm | AWR2E44LC |
| AWR2E44LBSAMXRQ1 | AMX (FCCSP、278) | 13.5 mm × 12mm | AWR2E44LC HS |