JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスには次の動作モードがあります。
動作モード間の遷移は、以下のレベルと状態に応じて決定されます。
状態遷移の可能性を含む状態遷移図を図 7-5に示します。デバイスの動作や一部のパラメータは、デバイスの動作モードによって変化することがあります。また、低電圧検出回路により、同じ動作モードでいくつかの変化が見られます。
デバイスの動作モードは、次の式で観測できます。
負荷をオンにするためのデフォルトの動作モードはアクティブモードです。デバイスがアクティブモードではなく、1 つ以上の出力の切り替え要求が (SPI または入力ピン経由) 来る場合、nSLEEP ピンのステータスに従って、アクティブ モードまたはリンプ ホーム モードに切り替わります。
チャネルのターンオン時間は、デバイスがアクティブ モードまたはリンプ ホーム モードの場合、パラメータ tONにより定義されます。それ以外の場合は、前述のいずれかの電源モードに移行するために必要な遷移時間を加味する必要があります (図 7-6を参照)。
表 7-5に、デバイスの動作モード、VMと VDD電源電圧、および最も重要な機能 (チャネル制御、SPI 通信、SPI レジスタ) の状態の関係を示します。
|
動作モード |
機能 |
VM UVLO、VDD ≤ VDD_UVLO | VM UVLO、VDD > VDD_UVLO | VMは UVLO ではない、VDD ≤ VDD_UVLO | VMは UVLO ではない、VDD > VDD_UVLO |
|
スリープ |
チャネル数 |
該当なし |
該当なし | 該当なし | 該当なし |
|
SPI 通信 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
|
SPI レジスタ |
リセット |
リセット | リセット | リセット | |
|
アイドル |
チャネル数 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SPI 通信 | 該当なし |
あり |
該当なし |
あり |
|
| SPI レジスタ |
リセット |
あり |
リセット |
あり |
|
|
アクティブ |
チャネル数 | 該当なし |
あり |
あり、ピン内のみ |
あり |
| SPI 通信 | 該当なし |
あり |
該当なし |
あり |
|
| SPI レジスタ |
リセット |
あり |
リセット |
あり |
|
|
リンプ ホーム モード |
チャネル数 | 該当なし |
あり、ピン内のみ |
あり、ピン内のみ | あり、ピン内のみ |
| SPI 通信 | 該当なし |
はい、読み取り専用 |
該当なし | はい、読み取り専用 | |
| SPI レジスタ |
リセット |
はい、読み取り専用 |
リセット |
はい、読み取り専用 |