JAJSW63A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
The DRV81080-Q1 は 8 チャネル、ハイサイド スイッチです。N チャネル MOSFET を採用して電力段を形成しています。オン抵抗 RDS(ON)は、電源電圧と接合部温度 TJに依存します。
電源電圧 VM1 および VM2は、グランドと VM の間の任意の電位に接続できます。チャージ ポンプが出力 FET ゲートに接続されています。